WP-810
Essentra Components
Extrusions & Structural Systems
Structural System Brackets & Connectors
Structural Tubing Connectors
Structural Tubing Crosses
T-Angle Connector Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_j00000000/l2_j03000000/l3_j03050000/l4_j03050300/p080147/wp-790_asmtab.prj},{NB=WP-810},{PN=WP-810},{AMERSID=1099696},{APACID=-},{EMEAID=-},{VERSION=Black},{S1=-},{S2=-},{D1=25},{D22=25},{K=50},{D3=M8 x 1.25},{L1=120},{L2=68},{L3=46},{M=85},{MS=Metric},{SER=GN194},{PPATH=../l4_j03050300_asm_dir/wp-790/wp-790_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
WP-790 - T-Angle Connector Clamps
Bill of material
WP-810
PN
Part Number
WP-810
WP-810
AMERSID
Americas ID
1099696
1099696
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
VERSION
Finish / Coating
Black
Black
S1
s1 Square Hole Size 1
-
-
S2
s2 Square Hole Size 2
-
-
D1
d1 Bore Diameter 1
25
25
D22
d2 Bore Diameter 2
25
25
K
k Clamping Length
50
50
D3
d3 Thread Size
M8 x 1.25
M8 x 1.25
L1
l1 Overall Length
120
120
L2
l2 Overall Height
68
68
L3
l3 Clamp Height
46
46
M
m Hole Center to End
85
85
MS
Measurement System
Metric
SER
Series Number
GN194
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청