JCL-139
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Hand Wheels & Knobs
Clamping Hand Wheels & Knobs
Lobed Hand Wheels & Knobs
Lobed Hand Wheels & Knobs - Male
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n01000000/l3_n01010000/l4_n01010200/p130135/jcl-124.prj},{NB=JCL-139},{PN=JCL-139},{AMERSID=1042541},{APACID=-},{EMEAID=-},{INSERTTYPE=Steel},{A=2.36},{B=0.59},{C=0.71},{D=1.30},{E=0.95},{THREAD=1/2-13},{LGTH=1.38},{PITCHHELIXSPIRAL=0.07692},{THREADSKETCH1=0.50000000},{TOLERANCELGTHSKE=NONE},{D1=1.97784593785903}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
JCL-124 - Lobed Hand Wheels & Knobs - Male
Bill of material
JCL-139
PN
Part No.
JCL-139
JCL-139
AMERSID
Americas ID
1042541
1042541
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
INSERTTYPE
Stud Type
Steel
Steel
A
A Diameter
2.36
2.36
인치
B
B Knob Height
0.59
0.59
인치
C
C Base Height
0.71
0.71
인치
D
D Overall Knob Height
1.30
1.30
인치
E
E Base Diameter
0.95
0.95
인치
THREAD
Thread Size
1/2-13
1/2-13
LGTH
Stud Length
1.38
1.38
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청