Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
KPB-1060 - Lobed Hand Wheels & Knobs - Male
Bill of material
KPB-1060
PN
Part No.
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Diameter
40 mm
B
B Height
24 mm
C
C Hub Diameter
13.500 mm
D
D Hub Height
13.500 mm
THREAD
Stud Thread Size
LGTH
Stud Length
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型