Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
TJ-41 Hand Wheel Position Indicating Round Aluminum - Position Indicating Hand Wheels
Bill of material
TJ-42
PN
Part No.
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TYPE
Handwheel Type
Round
ROTATION
Rotation
A
A Wheel Diameter
5 英寸
B
B Gage Diameter
3 3/4 英寸
C
C Wheel Height
3 英寸
D
D Base Height
7/8 英寸
E
E Wheel Thickness
1 5/8 英寸
F
F Base Diameter
1 3/4 英寸
BORE
Bore Diameter
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型