WCH-460
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
One-Piece Pull Handles
Metal One-Piece Pull Handles
Metal One-Piece Pull Handles - Rear Mounted
Metal Pull Handles - Female Right Angle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02010000/l4_n02010100/l5_n02010102/p131005/wch-400.prj},{NB=WCH-460},{PN=WCH-460},{AMERSID=1089503},{APACID=-},{EMEAID=-},{HANDLETYPE=Aluminum - Bright Polished Finish},{A=1.020},{B=6.300},{C=0.670},{D=M8 x 1.25},{E=2.130},{F=0.670},{G=0.470},{H=2.240},{I=1.260},{VERTICALLIFTINGL=731},{MINORDIAMETER=0.261692913385827},{MAJORDIAMETER=0.314960629921260},{ANGLE=51.41147},{D2=1.67992}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
WCH-400 - Metal Pull Handles - Female Right Angle
Bill of material
WCH-460
PN
Part Number
WCH-460
WCH-460
AMERSID
Americas ID
1089503
1089503
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
HANDLETYPE
Handle Type
Aluminum - Bright Polished Finish
Aluminum - Bright Polished Finish
A
A Handle Width
1.020
1.020
인치
B
B Length Center to Center
6.300
6.300
인치
C
C Handle Thickness
0.670
0.670
인치
D
D Thread Size
M8 x 1.25
M8 x 1.25
E
E Overall Height
2.130
2.130
인치
F
F Radius
0.670
0.670
인치
G
G Tap Height
0.470
0.470
인치
H
H Overall Width
2.240
2.240
인치
I
I Handle Width
1.260
1.260
인치
VERTICALLIFTINGL
Vertical Lifting Load Lbs
731
731
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청