JCL-1675
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
One-Piece Pull Handles
Plastic One-Piece Pull Handles
Plastic One-Piece Pull Handles - Front Mounted
Plastic Pull Handles - Through Hole Smooth Arch
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02010000/l4_n02010200/l5_n02010201/p131040/jcl-1665.prj},{NB=JCL-1675},{PN=JCL-1675},{AMERSID=1089074},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=5.47},{B=4.72},{C=0.95},{D=1.58},{E=1.18},{FORSOCKETHEADCAP=6mm or 1/4},{CBDIA=0.4375},{CBD=0.3125},{HDIA=0.2810},{TR=0.6875},{BR=0.6875},{RW=0.5313},{RL=0.6875},{THK=0.5938}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
JCL-1665 - Plastic Pull Handles - Through Hole Smooth Arch
Bill of material
JCL-1675
PN
Part No.
JCL-1675
JCL-1675
AMERSID
Americas ID
1089074
1089074
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Handle Length
5.47
5.47
인치
B
B Length Center to Center
4.72
4.72
인치
C
C Handle Width
0.95
0.95
인치
D
D Handle Height
1.58
1.58
인치
E
E Inside Height
1.18
1.18
인치
FORSOCKETHEADCAP
For Socket Head Cap Screw
6mm or 1/4
6mm or 1/4
CBDIA
Cbore Diameter
0.4375
0.4375
인치
CBD
Cbore Depth
0.3125
0.3125
인치
HDIA
Hole Diameter
0.2810
0.2810
인치
TR
Top Radius
0.6875
0.6875
인치
BR
Bottom Radius
0.6875
0.6875
인치
RW
Relief Width
0.5313
0.5313
인치
RL
Relief Length
0.6875
0.6875
인치
THK
Thickness
0.5938
0.5938
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청