Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
ESP-732 - Cam Levers - External Thread
Bill of material
ESP-732
PN
Part Number
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Thread Size
M8
B
B Hole Size
8.1 mm
D
D Hub Diameter
25 mm
F
F Center Height
26.5 mm
L
L Handle Length
79 mm
TL
Thread Length
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型