LE-6
Essentra Components
Feet, Casters & Glides
Adjustable Leveling Feet & Accessories
Adjustable Leveling Feet
Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_p00000000/l2_p01000000/l3_p01020000/p100020/l-5_asmtab.prj},{NB=LE-6},{PN=LE-6},{AMERSID=1094242},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATER=Steel - Gold Chromate, with 1/8\" Elastomer Pad - Inch},{A=1/4-20},{MIN=0.31},{B=0.50000000},{CA=0.83},{D=1.00000000},{EA=0.28},{LOAD=800},{MAT=Steel - Gold Chromate - Inch},{C=0.70000},{E=0.15000},{ELASTO=Yes},{PHT=0.450},{R=0.050},{TA=59.000},{SHT=0.320},{SA=15.000},{TD=0.210},{TDIA=0.485},{SDIA=0.560},{EDIA=0.9100},{ETHK=0.1250},{PPATH=p100020_asm_dir/l-5/l-5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 98
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
L-5 - Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Bill of material
LE-6
PN
Part Number
LE-6
LE-6
AMERSID
Americas ID
1094242
1094242
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
MATER
Finish or Coating
Steel - Gold Chromate, with 1/8" Elastomer Pad - Inch
Steel - Gold Chromate, with 1/8" Elastomer Pad - Inch
A
A Thread Size
1/4-20
1/4-20
MIN
Minimum Thread Depth
0.31
0.31
인치
B
B Width Across Flats
1/2
1/2
CA
C Overall Height
0.83
0.83
D
D Base Diameter
1
1
EA
E Base Edge Height
0.28
0.28
LOAD
Load Capacity
800
800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청