MLPSS-220
Essentra Components
Feet, Casters & Glides
Adjustable Leveling Feet & Accessories
Adjustable Leveling Feet
Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_p00000000/l2_p01000000/l3_p01020000/p100020/mlp-5_asmtab.prj},{NB=MLPSS-220},{PN=MLPSS-220},{AMERSID=1094238},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATER=316 Stainless Steel - Metric},{A=M16 x 2.00},{MIN=11.0},{B=22.00000000},{CA=32.00000000},{D=64.00000000},{EA=8.00000000},{LOAD=2,700},{ELATO=No},{MAT=316 Stainless Steel - Metric},{C=32.000},{E=8.000},{PH=22.8600},{R=1.524},{TA=59.000},{SHT=17.0180},{SA=15.000},{TD=9.525},{TDIA=22.098},{SDIA=24.1300},{EDIA=3.1750},{ETHK=3.1750},{PPATH=p100020_asm_dir/mlp-5/mlp-5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 58
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
MLP-5 - Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Bill of material
MLPSS-220
PN
Part Number
MLPSS-220
MLPSS-220
AMERSID
Americas ID
1094238
1094238
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
MATER
Material
316 Stainless Steel - Metric
316 Stainless Steel - Metric
A
A Thread Size
M16 x 2.00
M16 x 2.00
MIN
Minimum Thread Depth
11.0
11.0
mm
B
B Width Across Flats
22
22
mm
CA
C Overall Height
32
32
mm
D
D Base Diameter
64
64
mm
EA
E Base Edge Height
8
8
mm
LOAD
Load Capacity Lbs
2,700
2,700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청