BAB-1
Essentra Components
Feet, Casters & Glides
Bumper Feet
Push Fit Bumpers & Rubber Feet
Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_p00000000/l2_p02000000/l3_p02010000/p100085/bab-1.prj},{NB=BAB-1},{PN=BAB-1},{AMERSID=1092386},{APACID=-},{EMEAID=1092874},{MAT=Silicone Rubber, 40 Shore A, RMS-316},{COLOR=Black},{HD=0.197 - 0.212},{HDM=5.0 - 5.4},{PT=0.024 - 0.031},{PTM=0.6 - 0.8},{A=0.47},{AM=12.0},{B=0.98},{BM=25.0},{C=0.09},{CM=2.3},{D=0.26},{DM=6.5},{TR=20.000},{SR=0.500},{RHT=0.500},{TD=6.500},{ANG1=10.000},{ANG2=12.000},{ANG3=45.000},{ANG4=70.000},{R1=2.000},{R2=0.500},{R3=0.250},{IR=3.317},{BSANG=4.250},{BR=2.000},{BSMD=3.000},{RD=4.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
BAB-1 - Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper
Bill of material
BAB-1
PN
Part Number
BAB-1
BAB-1
AMERSID
Americas ID
1092386
1092386
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
1092874
1092874
MAT
Material
Silicone Rubber, 40 Shore A, RMS-316
Silicone Rubber, 40 Shore A, RMS-316
COLOR
Color
Black
HD
Hole Diameter Inch
0.197 - 0.212
0.197 - 0.212
HDM
Hole Diameter Metric
5.0 - 5.4
5.0 - 5.4
PT
Panel Thickness Inch
0.024 - 0.031
0.024 - 0.031
PTM
Panel Thickness Metric
0.6 - 0.8
0.6 - 0.8
A
A Head Diameter Inch
0.47
0.47
인치
AM
A Head Diameter Metric
12.0
12.0
mm
B
B Overall Length Inch
0.98
0.98
인치
BM
B Overall Length Metric
25.0
25.0
mm
C
C Head Height Inch
0.09
0.09
인치
CM
C Head Height Metric
2.3
2.3
mm
D
D Break Length Inch
0.26
0.26
인치
DM
D Break Length Metric
6.5
6.5
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청