ACC-6621
Essentra Components
Feet, Casters & Glides
Casters & Caster Accessories
Ball Casters
Plate Ball Casters
Plate Ball Casters
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_p00000000/l2_p03000000/l3_p03010000/l4_p03010200/p100160/acc-6621.prj},{NB=ACC-6621},{PN=ACC-6621},{AMERSID=1093114},{APACID=-},{EMEAID=-},{BALLDIA=0.68750000},{A=0.75000000},{B=0.15625000},{C=0.93750000},{D=0.70312500},{EWIDTH=0.93750000},{ELENGTH=1.21875000},{FWIDTH=0.68750000},{FLENGTH=0.96875000},{G=0.116},{LOADCAPACITY=100},{G@SKETCH0=0.116},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
ACC-6621 - Plate Ball Casters
Bill of material
ACC-6621
PN
Part No.
ACC-6621
AMERSID
Americas ID
1093114
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BALLDIA
Ball Diameter
11/16
인치
A
A Height Below Plate
3/4
인치
B
B Height Above Plate
5/32
인치
C
C Body Diameter
15/16
인치
D
D Shoulder Diameter
45/64
인치
EWIDTH
E Body Diameter
15/16
인치
ELENGTH
E Plate Length
1 7/32
인치
FWIDTH
F Plate Width (Center to Center)
11/16
인치
FLENGTH
F Plate Length (Center to Center
31/32
인치
G
G Bolt Hole Diameter
0.116
인치
LOADCAPACITY
Load Capacity
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청