WC-93
Essentra Components
Feet, Casters & Glides
Casters & Caster Accessories
Wheel Casters
Plate Casters
Swivel Plate Casters
Swivel Plate Casters - Swivel
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_p00000000/l2_p03000000/l3_p03030000/l4_p03030200/l5_p03030202/p100240/wc-91.prj},{NB=WC-93},{PN=WC-93},{AMERSID=1094538},{APACID=-},{EMEAID=-},{WDIA=2 1/2 x 13/16},{WT=Hard Rubber},{BEARING=Delrin},{LC=300},{OAH=3.43750000},{SWRAD=2.21875000},{CON1=Default},{CON2=WC-93},{CON3=Default},{CON4=Default},{HIDDEN=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
WC-91 - Swivel Plate Casters - Swivel
Bill of material
WC-93
PN
Part No.
WC-93
WC-93
AMERSID
Americas ID
1094538
1094538
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
WDIA
Wheel Diameter and Width
2 1/2 x 13/16
2 1/2 x 13/16
WT
Wheel Type
Hard Rubber
Hard Rubber
BEARING
Bearing Type
Delrin
Delrin
LC
Load Capacity
300
300
OAH
Overall Height
3 7/16
3 7/16
인치
SWRAD
Swivel Radius
2 7/32
2 7/32
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청