Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
BDI-110 - Pulley Blocks - Swivel Eye
Bill of material
BDI-110
PN
Part Number
BDI-110
AMERSID
Americas ID
1081004
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
MAXCS
Max Cable Size
3/16 Дюйм
A
A Groove Diameter
1 Дюйм
B
B Wheel Diameter
1 1/2 Дюйм
C
C Wheel Width
7/16 Дюйм
D
D Ring Outside Diameter
1 1/4 Дюйм
E
E Ring Inside Diameter
5/8 Дюйм
F
F Overall Length
3 13/16 Дюйм
G
G Body Length
2 7/16 Дюйм
H
H Body Length
1 5/8 Дюйм
Y
Y Body Width
1 7/32 Дюйм
MAXLOAD
Max Load Lbs
525