PH-57N
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Threaded Spring Plungers
Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020600/p190250/ph-48b.prj},{NB=PH-57N},{PN=PH-57N},{AMERSID=1141143},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKINGTYPE=Locking Element},{NOSETYPE=Steel Nose - Light End Pressure},{ENDFORCEINTIAL=3.000},{ENDFORCEFINAL=15.000},{A=5/16-18},{B=1.00000000},{C=0.18750000},{D=0.133-0.135},{E=0.093},{PITCH=0.05556},{A1=0.3125},{D1=0.133}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 55
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
PH-48B - Threaded Spring Plungers - Thread Locking Element
Bill of material
PH-57N
PN
Part Number
PH-57N
PH-57N
AMERSID
Americas ID
1141143
1141143
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
LOCKINGTYPE
Locking Type
Locking Element
Locking Element
NOSETYPE
Spring Plunger Type
Steel Nose - Light End Pressure
Steel Nose - Light End Pressure
ENDFORCEINTIAL
End Force Initial
3.000
3.000
ENDFORCEFINAL
End Force Final
15.000
15.000
A
A Thread Size
5/16-18
5/16-18
B
B Body Length
1
1
인치
C
C Nose Length
3/16
3/16
인치
D
D Nose Diameter
0.133-0.135
0.133-0.135
E
E Width Across Flats
0.093
0.093
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청