DS-60
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Ball & Spring Plungers & Accessories
Spring Stops
Spring Stops
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03020000/l4_s03020800/p190685/ds-60.prj},{NB=DS-60},{PN=DS-60},{AMERSID=1104530},{APACID=-},{EMEAID=-},{BR=60},{ENDFORCELBSHALFD=10.000},{A=0.93750000},{B=0.68750000},{C=0.65625000},{D=0.14000000},{E=0.35},{F=0.65625000},{G=0.75000000},{H=0.12500000},{I=0.21875000},{J=0.18750000},{K=0.40625000},{L=0.18750000},{M=0.59375000},{N=0.01562500},{CONFIGURATIONDS6=DS-60},{CONF=Default},{CONFI=Default},{STATEDS601=R},{STATEDS611=S},{STATEDS621=S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
DS-60 - Spring Stop
Bill of material
DS-60
PN
Part Number
DS-60
DS-60
AMERSID
Americas ID
1104530
1104530
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
ENDFORCELBSHALFD
End Force Lbs. Half Depressed
10.000
10.000
A
A Length
15/16
15/16
인치
B
B Width
11/16
11/16
인치
C
C Hole Spacing Center to Center
21/32
21/32
인치
D
D Hole Diameter
0.14
0.14
인치
E
E Slot Length
0.35
0.35
인치
F
F Nose Length
21/32
21/32
인치
G
G Face Length
3/4
3/4
인치
H
H Stroke
1/8
1/8
인치
I
I Flange Height
7/32
7/32
인치
J
J Flange Height
3/16
3/16
인치
K
K Base Height
13/32
13/32
인치
L
L Face Width
3/16
3/16
인치
M
M Face Height
19/32
19/32
인치
N
N Slot Height
1/64
1/64
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청