MTB-826885
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Tooling Balls & Accessories
Tooling Balls
Tooling Balls - w/ Shoulder
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03090000/l4_s03090300/p190370/mtb-826885.prj},{NB=MTB-826885},{PN=MTB-826885},{AMERSID=1140056},{APACID=-},{EMEAID=-},{DESCRIPTION=Tapped},{A=12},{B=6},{C=12},{D=22},{E=12.5},{FSIZE=6-32},{FDEPTH=6mm},{F=1.524},{D1=7.9375},{MD=2.8956},{D4=6.000},{D8=0.254},{D4H=0.79375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
MTB-826885 - Tooling Ball - w/ Shoulder
Bill of material
MTB-826885
PN
Part Number
MTB-826885
MTB-826885
AMERSID
Americas ID
1140056
1140056
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
DESCRIPTION
Description
Tapped
Tapped
A
A Ball Diameter
12
mm
B
B Stud Diameter
6
mm
C
C Ball Center
12
mm
D
D Stud Length
22
mm
E
E Shoulder Diameter
12.5
mm
FSIZE
F Tap Size
6-32
6-32
FDEPTH
F Tap Depth
6mm
6mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청