SMC-4131
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Air & Hydraulic Cylinders & Accessories
Air Cylinders
Double Acting Air Cylinders
Double Acting Air Cylinders - Rear Pivot Mount
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v02000000/l3_v02030000/l4_v02030400/p170805/smc-4129_asmtab.prj},{NB=SMC-4131},{STROKE=2.000},{B=0.50000000},{C=4.030},{D=0.380},{E=0.860},{F=0.750},{BOREVALUE=75.000},{BORESIZEVALUE=75.000},{RODBOOTLENGTH=2.000},{STROKEINCHES=1.000},{TYPE=2.000},{D1FRONTCHAMBER=0.598425196850394},{D1FRONTEXTRUSION=2.265},{D1REARCHAMBER=0.598425196850394},{D1REAREXTRUSION=2.265},{D1RODLENGTH=3.86342519685039},{D1SWITCHPLANEA04=1.225},{D1SWITCHPLANEB04=1.745},{D1SWITCHBANDPLAN=0.430},{D1=0.430},{PN=SMC-4131},{AMERSID=1078085},{APACID=-},{EMEAID=-},{BORE=3/4},{A=1/4-28},{G=5/8-18},{H=5/8-18},{SWITCHMOUNTINGAA=1.05},{SWITCHMOUNTINGAC=1.07},{SWITCHMOUNTINGAH=1.03},{SWITCHMOUNTINGAM=1.21},{SWITCHMOUNTINGBA=0.38},{SWITCHMOUNTINGBC=0.4},{SWITCHMOUNTINGBH=0.36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
SMC-4129 - Double Acting Air Cylinders - Rear Pivot Mount
Bill of material
SMC-4131
PN
Part Number
SMC-4131
SMC-4131
AMERSID
Americas ID
1078085
1078085
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BORE
Bore
3/4
3/4
STROKE
Stroke
2.000
2.000
인치
A
A Nose Thread Size
1/4-28
1/4-28
B
B Nose Length
1/2
인치
C
C Length and Stroke
4.030
4.030
인치
D
D Pivot Length
0.380
인치
E
E Body Diameter
0.860
0.860
인치
F
F Pivot Height
0.750
0.750
인치
G
G Pivot Thread Size
5/8-18
H
H Thread Size
5/8-18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청