Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Bewegungsmelder / Deckenmontage / ON/OFF - Decken-Bewegungsmelder
Stückliste
EP10425851 - MD-C 360i/6 mini
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Bewegungsmelder
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App.
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Einbau
MONORT
Montageort
Decke
H
Höhe/Tiefe
mm
DIA
Durchmesser
mm
GEW
Gewicht
g
ET
Einbautiefe
mm
ELOCH
Einbaulochmaß
mm
FAR
Farbe
opal-matt
WERKS
Werkstoff
IP
Schutzart
SK
Schutzklasse
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
EINSTR
Einschaltstrom
LEISTA
Leistungsaufnahme
W
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
m
ERFBER
Erfassungsbereich
MONHH
Empf. Montagehöhe
3 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
5 m
HELLW
Helligkeitswert
lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
1
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10425851
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10425851
LDT
ep10425851.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000133
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
Nein
EF005624
Alarmfunktion
Nein
EF000124
Anschlussart
crimpen
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Ja
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
2000 lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
lx
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF023790
Antibakterielle Behandlung
Nein
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
1
EF000010
Ausführung
Bewegungsmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
0 s
EF000551
Durchmesser
mm
EF000943
Einbaudurchmesser
mm
EF000218
Einbautiefe
mm
EF000193
Einschaltverzögerung
30 s
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
180 °
EF003848
Fernbedienbar
Ja
EF003832
Geeignet für C-Last
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Ja
EF000664
Geeignet für Wandmontage
Nein
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
Nein
EF003858
HLK-Ansteuerung
Nein
EF000025
Halogenfrei
Ja
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF003863
Konstantlichtregelung
Nein
EF006590
Max. Einschaltdauer
15 min
EF001322
Max. Reichweite frontal
m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
m
EF001503
Max. Schaltleistung
W
EF006589
Min. Einschaltdauer
60 s
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
mm
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
Nein
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF003890
Mit Signaleinheit
Ja
EF000002
Nennspannung
V
EF008011
Optimale Montagehöhe
3 m
EF004101
Scanwinkel
360 °
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF000187
Spannungsart
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Ja
EF001731MAX
Temperatur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatur - min
-25 °C
EF000049
Tiefe
mm
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Ja
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Ja
EF003904
Vernetzbar
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003920
Zwangsabschaltung
Ja
EF011991
Zwangseinschaltung
Ja
EF001099
Überbrückungsschalter
Ja
EF000416MAX
Frequenz - max
Hz
EF000416MIN
Frequenz - min
Hz
EF001732
Max. Einschaltstrom
A
EF015953
Max. Schaltleistung LED
W