Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Deckenmontage / ON/OFF - Decken-Präsenzmelder
Stückliste
EP10426025 - PD-C 360i/8 mini
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Präsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
BS
Benutzerschnittstelle
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Einbau
MONORT
Montageort
Decke
H
Höhe/Tiefe
mm
DIA
Durchmesser
mm
GEW
Gewicht
g
ET
Einbautiefe
mm
ELOCH
Einbaulochmaß
mm
FAR
Farbe
opal-matt
WERKS
Werkstoff
IP
Schutzart
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.2 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
m
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
m
ERFBER
Erfassungsbereich
MONHH
Empf. Montagehöhe
3 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
5 m
HELLW
Helligkeitswert
lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10426025
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10426025
LDT
ep10426025.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000133
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
Nein
EF005624
Alarmfunktion
Nein
EF000124
Anschlussart
crimpen
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
lx
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
EF023790
Antibakterielle Behandlung
Nein
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
s
EF000551
Durchmesser
mm
EF000943
Einbaudurchmesser
mm
EF000218
Einbautiefe
mm
EF000193
Einschaltverzögerung
30 s
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
180 °
EF003848
Fernbedienbar
EF000416MAX
Frequenz - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequenz - min
50 Hz
EF003832
Geeignet für C-Last
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Ja
EF000664
Geeignet für Wandmontage
Nein
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
Nein
EF003858
HLK-Ansteuerung
Nein
EF000025
Halogenfrei
Ja
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF003863
Konstantlichtregelung
Nein
EF006590
Max. Einschaltdauer
min
EF001732
Max. Einschaltstrom
A
EF012569
Max. Präsenzbereich
EF001322
Max. Reichweite frontal
m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
m
EF015953
Max. Schaltleistung LED
W
EF001503
Max. Schaltleistung
W
EF006589
Min. Einschaltdauer
s
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
mm
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
Nein
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF003890
Mit Signaleinheit
Ja
EF000002
Nennspannung
230 V
EF008011
Optimale Montagehöhe
3 m
EF004101
Scanwinkel
360 °
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF000187
Spannungsart
AC
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
EF001731MAX
Temperatur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatur - min
-25 °C
EF000049
Tiefe
mm
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Ja
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Ja
EF003904
Vernetzbar
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003920
Zwangsabschaltung
EF011991
Zwangseinschaltung
EF001099
Überbrückungsschalter