Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Deckenmontage / DALI - Decken-Präsenzmelder
Stückliste
EP10427916 - PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Präsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung. Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App.
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung|DALI-Bus
STEUSYS
Steuerungssystem
DALI
MONART
Montageart
Unterputzmontage / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Montageort
Decke
L
Länge
mm
B
Breite
mm
H
Höhe/Tiefe
30 mm
DIA
Durchmesser
mm
GEW
Gewicht
g
ET
Einbautiefe
24 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
60 mm
FAR
Farbe
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20
SK
Schutzklasse
III
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.3 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 8 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 6 m
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
Ø 4 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 50
MONHH
Empf. Montagehöhe
2 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
5 m
HELLW
Helligkeitswert
3–1000 lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
1
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
2
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
1
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10427916
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10427916
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
8 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
180 °
EF006590
Max. Einschaltdauer
240 min
EF001322
Max. Reichweite frontal
3 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
4 m
EF006589
Min. Einschaltdauer
60 s
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
24 mm
EF000139
Oberflächenschutz
EF008011
Optimale Montagehöhe
2,5 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Nein
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003811
Andere Bussysteme
EF000259
Anzahl der Kanäle
3
EF007667
Ausschaltverzögerung selbstlernend
EF004530
Betriebsartenschalter
EF001500
Bussystem Funkbus
Nein
EF001499
Bussystem KNX
Nein
EF008855
Bussystem KNX-Funk
Nein
EF003831
Bussystem LON
Nein
EF001501
Bussystem Powernet
Nein
EF016048
DALI-2 zertifiziert
EF006581MAX
Erfassungswinkel vertikal - max
°
EF006581MIN
Erfassungswinkel vertikal - min
°
EF009466
Funk bidirektional
EF001504
Mit Busankopplung
EF001313
Schaltleistung
W
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
EF005624
Alarmfunktion
EF000124
Anschlussart
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
lx
EF023790
Antibakterielle Behandlung
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
EF000194
Ausschaltverzögerung
s
EF000551
Durchmesser
mm
EF000943
Einbaudurchmesser
mm
EF000218
Einbautiefe
mm
EF000193
Einschaltverzögerung
s
EF003848
Fernbedienbar
EF000416MAX
Frequenz - max
Hz
EF000416MIN
Frequenz - min
Hz
EF003832
Geeignet für C-Last
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
EF000664
Geeignet für Wandmontage
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
EF003858
HLK-Ansteuerung
EF000025
Halogenfrei
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
EF003863
Konstantlichtregelung
EF012569
Max. Präsenzbereich
EF001503
Max. Schaltleistung
W
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
EF000483
Mit Fernbedienung
EF003890
Mit Signaleinheit
EF000002
Nennspannung
V
EF004101
Scanwinkel
°
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
°
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
°
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
°
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
°
EF020270
Sensortyp
EF000187
Spannungsart
EF001731MAX
Temperatur - max
°C
EF001731MIN
Temperatur - min
°C
EF000049
Tiefe
mm
EF003904
Vernetzbar
EF003920
Zwangsabschaltung
EF011991
Zwangseinschaltung
EF001099
Überbrückungsschalter