Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Deckenmontage / KNX - Decken-Präsenzmelder
Stückliste
EP10451706 - PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Präsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung. Dämmerungsschalter. Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App.
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung|ETS-Software
STEUSYS
Steuerungssystem
KNX
MONART
Montageart
Unterputzmontage / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Montageort
Decke
L
Länge
mm
B
Breite
mm
H
Höhe/Tiefe
30 mm
DIA
Durchmesser
mm
GEW
Gewicht
g
ET
Einbautiefe
24 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
mm
FAR
Farbe
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20
SK
Schutzklasse
III
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
5 ...+35 °C
NENNSP
Nennspannung
29 - 31 V DC
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.2 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 8 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 6 m
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
Ø 4 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 50
MONHH
Empf. Montagehöhe
2 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
5 m
HELLW
Helligkeitswert
3–1000 lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
2
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
1
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
2
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10451706
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10451706
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
EF005624
Alarmfunktion
EF000124
Anschlussart
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
lx
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF023790
Antibakterielle Behandlung
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
s
EF000551
Durchmesser
mm
EF000943
Einbaudurchmesser
mm
EF000218
Einbautiefe
mm
EF000193
Einschaltverzögerung
s
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
8 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
180 °
EF003848
Fernbedienbar
EF003832
Geeignet für C-Last
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
EF000664
Geeignet für Wandmontage
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
EF003858
HLK-Ansteuerung
EF000025
Halogenfrei
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
EF003863
Konstantlichtregelung
EF006590
Max. Einschaltdauer
720 min
EF012569
Max. Präsenzbereich
EF001322
Max. Reichweite frontal
3 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
4 m
EF001503
Max. Schaltleistung
W
EF006589
Min. Einschaltdauer
30 s
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
24 mm
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
EF000483
Mit Fernbedienung
EF003890
Mit Signaleinheit
EF000002
Nennspannung
V
EF008011
Optimale Montagehöhe
2,5 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
EF004101
Scanwinkel
°
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
°
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
°
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
°
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
°
EF020270
Sensortyp
EF000187
Spannungsart
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
EF001731MAX
Temperatur - max
°C
EF001731MIN
Temperatur - min
°C
EF000049
Tiefe
mm
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Nein
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
EF003904
Vernetzbar
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003920
Zwangsabschaltung
EF011991
Zwangseinschaltung
EF001099
Überbrückungsschalter
EF000259
Anzahl der Kanäle
3
EF001500
Bussystem Funkbus
Nein
EF001499
Bussystem KNX
Ja
EF008855
Bussystem KNX-Funk
Nein
EF003831
Bussystem LON
Nein
EF001501
Bussystem Powernet
Nein
EF000139
Oberflächenschutz
EF003811
Andere Bussysteme
EF007667
Ausschaltverzögerung selbstlernend
EF004530
Betriebsartenschalter
EF016048
DALI-2 zertifiziert
EF006581MAX
Erfassungswinkel vertikal - max
°
EF006581MIN
Erfassungswinkel vertikal - min
°
EF009466
Funk bidirektional
EF001504
Mit Busankopplung