Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de presencia / Montaje en techo / DALI - Detector de presencia de techo
Lista de materiales
EP10427503 - PD-FLAT 360i/6 mini DALI
ARTNR
Código
EP10427503
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EP10427503 - PD-FLAT 360i/6 mini DALI
GKAT
Categoría del dispositivo
Detector de presencia de techo
PRODB
Descripción del producto
Detector de presencia con ángulo de cobertura de 360° para montaje en techo. Alcance de hasta 6 m de diámetro con una altura de montaje recomendada de 3 m. Lente plana con una altura de instalación de solo 3 mm. Control automático de balastos electrónicos DALI en un nivel de luminosidad constante en función de la presencia y de la luz solar (con salida DALI). Combinable con pulsadores DALI. Posibilidad de contacto sin potencial y HVAC en combinación con interruptor DALI de ESYLUX.
BP
Funciones de producto especiales
Regulación de luz constante según la presencia y la luz natural. Interruptor crepuscular. Parametrización sencilla, control a distancia y documentación con ESY-Pen y la aplicación ESY.
BS
Interfaz del usuario
Mandos a distancia IR, DALI-Bus
STEUSYS
Sistema de control
DALI
MONART
Tipo de montaje
Instalación encastrada
MONORT
Lugar de montaje
Techo
H
Altura/Profundidad
48 mm
DIA
Diámetro
33 mm
GEW
Peso
21 g
ET
Profundidad de montaje
45 mm
ELOCH
Medida del agujero de montaje
25 mm
FAR
Color
Ópalo mate
WERKS
Material
PE estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP55
SK
Clase de protección
III
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 95 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
0 ...+50 °C
NENNSP
Tensión nominal
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Calibre de cable conectable
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Consumo de energía
0.3 W
ERFWIN
Detección de ángulo
360°
ERFQUE
Alcance de detección transversal
Ø 6 m
ERFPR
Alcance de cobertura del área de presencia
Ø 2,5 m
ERFBER
Área de cobertura
hasta 28
MONHH
Recepción Altura de montaje
3 m
MAXHH
Máx. Altura de montaje
3 m
HELLW
Valor de luminosidad
10–2000 lx
ALIK
Número de canales de luz
1
AHLK
Número de canales HLK
2
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EP10427503
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EP10427503
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidad de respuesta ajustable
Si
EF000010
Modelo
Detector de presencia
EF006569
Acabado de la superficie
mate
EF003843
Diámetro de campo de detección en el suelo
6 m
EF006582MAX
Ángulo de detección horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ángulo de detección horizontal - min
180 °
EF006590
Duración de conexión máx.
240 min
EF001323
Alcance máx. en un lado
3 m
EF006589
Duración de conexión mín.
60 s
EF012278
Profundidad mín. de la caja de empotrar
45 mm
EF000139
Tratamiento de superficie
no tratado
EF008011
Altura de montaje óptima
3 m
EF003882
Número RAL (similar)
9010
EF003898
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
Si
EF006311
Zona de animales
No
EF006243
Transparente
Si
EF000147
Protección contra fluencia/supervisión de campo
No
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003811
Otros sistemas de bus
sin
EF000259
Número de canales
3
EF007667
Retardo de desconexión con autoaprendizaje
No
EF004530
Interruptor de modo operativo
No
EF001500
Bus de radio sistema bus
No
EF001499
Sistema de bus KNX
No
EF008855
Sistema bus KNX
No
EF003831
Sistema de bus LON
No
EF001501
Sistema de bus Powernet
No
EF016048
Certificado DALI-2
No
EF006581MAX
Ángulo de detección vertical - max
90 °
EF006581MIN
Ángulo de detección vertical - min
45 °
EF009466
Radio bidireccional
No
EF001504
Con conexión bus
Si