Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
direccion - direccion / ELC
Lista de materiales
EC10431418 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
ARTNR
Código
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
GKAT
Categoría del dispositivo
direccion
PRODB
Descripción del producto
Unidad de control ELC (ELC=ESYLUX Light Control) con control de luz constante integrado para una alta eficiencia energética. Conexión plug and play de hasta 4 luces ELC. Dos entradas de pulsador para pulsadores convencionales (230 V). Teclado opcional de 8 vías (accesorio) para anulación manual. Anulación manual y recuperación de escenas en cuatro canales de luz separados. Conexión rápida plug-and-play de las luces a través de conectores RJ45. Fácil de conectar en red con otras unidades de control ELC a través de una conexión enchufable. Corriente de salida ajustable para conectar otros tipos de lámparas. Ampliación con luces DALI posible a través de salidas de bus DALI integradas. Conmutación de HVAC en función de la presencia a través del actuador de conmutación DALI disponible por separado (interruptor DALI).
BS
Interfaz del usuario
Mandos a distancia IR|Mediante botón
STEUSYS
Sistema de control
ELC (ESYLUX Light Control)|DALI
MONART
Tipo de montaje
Instalación encastrada
MONORT
Lugar de montaje
Techo
L
Longitud
555 mm
B
Anchura
262 mm
H
Altura/Profundidad
85 mm
GEW
Peso
g
EL
Longitud de instalación
575 mm
EB
Ancho de instalación
285 mm
ELDUPE1
Profundidad de montaje
125 mm
FAR
Color
blanco
WERKS
Material
Acero galvanizado
IP
Tipo de protección
IP20
SK
Clase de protección
I
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5-93% sin condensación
TEMP
Temperatura ambiente admisible
0 °C...+40 °C
NENNSP
Tensión nominal
230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
AUSSTR
Corriente de salida
mA
AUSSPA
Tensión de salida
48 V DC
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm
LEISTA
Consumo de energía
W
AALEUDA
Número de salidas Luminarias DALI
2
AALEUELC
Número de salidas Luminarias ELC
AHLK
Número de canales HLK
2
ALIG
Número de grupos de luces
10
ALIK
Número de canales de luz
ASTEGRUP
Número de unidades de control por grupo
ASZEN
Número de escenas
HCLLR
Control de luz HCL
KONSTLR
Regulación de luz constante
ORILICHT
luz de orientación
desactivado/10 – 50%, 2 valores seleccionables
ORLICHTDZ
Luz de orientación basada en duración o tiempo
TEBEL
Push button input lighting
2
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
85044090
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EC10431418
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EC10431418
EF009484
Número de canales de color
EF022117
Tipo de control
otro
EF003453
superficial
no
EF000010
Modelo
dinámica
EF001438
Longitud
555 mm
EF000008
Anchura
262 mm
EF000040
Altura
85 mm
EF003933MIN
Tensión de salida-min
48 V
EF003933MAX
Tensión de salida-max
48 V
EF020057
Montaje en carril DIN
no
EF003454
Instalación encastrada
EF003840MAX
Voltaje de entrada - Máx.
230 V
EF003840MIN
Voltaje de entrada - Min
230 V
EF001315
Corriente de salida máxima
A
EF003532
Adecuado para uso en exteriores
no
EF000150
Alojamiento
Carcasa de metal
EF011072
Compatible IFTTT
no
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
no
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
no
EF014926
Compatible con Google Assistant
no
EF000841
Programable
no
EF005474
Tipo de protección (IP)
IP20
EF000004
Clase de protección
I