Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
рулевое управление - рулевое управление / ELC
Спецификация
EC10431418 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
рулевое управление
PRODB
Описание изделия
Блок управления ELC (ELC=ESYLUX Light Control) со встроенным регулятором постоянного освещения для высокой энергоэффективности. Подключи и работай для подключения до 4 ламп ELC. Два кнопочных входа для обычных кнопок (230 В). Дополнительная 8-позиционная клавиатура (аксессуар) для ручного управления. Ручное управление и вызов сцен в четырех отдельных световых каналах. Быстрое подключение светильников по принципу plug-and-play через разъемы RJ45. Простое подключение к другим блокам управления ELC через штекерное соединение. Регулируемый выходной ток для подключения других типов ламп. Возможно расширение с помощью светильников DALI через встроенные выходы шины DALI. Переключение HVAC в зависимости от присутствия с помощью приобретаемого отдельно переключателя DALI (переключатель DALI).
BS
Интерфейс пользователя
IR remote control|Push button input
STEUSYS
Система управления
ELC (ESYLUX Light Control)|DALI
MONART
Тип монтажа
Установка
MONORT
Место монтажа
Потолок
L
Длина
555 mm
B
Ширина
262 mm
H
Высота/глубина
85 mm
GEW
Масса
g
EL
Длина установки
575 mm
EB
Ширина установки
285 mm
ELDUPE1
Глубина монтажа
125 mm
FAR
Цвет
белый
WERKS
Материал
Оцинкованная сталь
IP
Степень защиты
IP20
SK
Класс защиты
I
RLUFT
Относительная влажность воздуха
5-93% без конденсации
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
0 °C...+40 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
AUSSTR
Выходной ток
mA
AUSSPA
Выходное напряжение
48 V DC
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm
LEISTA
Потребляемая мощность
W
AALEUDA
Количество выходов Светильники DALI
2
AALEUELC
Количество выходов Светильники ELC
AHLK
Кол-во каналов ОВК
2
ALIG
Кол-во световых групп
10
ALIK
Кол-во каналов освещения
ASTEGRUP
Количество блоков управления в группе
ASZEN
количество сцен
HCLLR
управление освещением HCL
KONSTLR
Постоянная регулировка освещения
Да
ORILICHT
ориентировочный свет
деактивировано/10 – 50%, можно выбрать 2 значения
ORLICHTDZ
Ориентация света в зависимости от продолжительности или времени
Да
TEBEL
Кнопочный вход освещение
2
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85044090
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EC10431418
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EC10431418
EF009484
Количество цветовых каналов
EF022117
тип контроля
Другой
EF003453
Структура
нет
EF000010
Исполнение
динамичный
EF001438
Длина
555 mm
EF000008
Ширина
262 mm
EF000040
Высота
85 mm
EF003933MIN
Выходное напряжение-min
48 V
EF003933MAX
Выходное напряжение-max
48 V
EF020057
Монтаж на DIN-рейку
нет
EF003454
Установка
Да
EF003840MAX
Входное напряжение - Max
230 V
EF003840MIN
Входное напряжение - Min.
230 V
EF001315
Максимальный выходной ток
A
EF003532
Подходит для использования на открытом воздухе
нет
EF000150
Корпус
Металлический корпус
EF011072
IFTTT support available
нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
нет
EF000841
Программируемый
нет
EF005474
Степень защиты (IP)
IP20
EF000004
Класс защиты
I