Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
4000 K / 625 x 625 mm / 33 W - Встраиваемый потолочный светильник
Спецификация
EQ10600272 - STELLA PNL 625 DDP OP 3800 840 IP20
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Встраиваемый потолочный светильник
PRODB
Описание изделия
BS
Интерфейс пользователя
STEUSYS
Система управления
MONART
Тип монтажа
Вставить
MONORT
Место монтажа
Потолок
L
Длина
620 mm
B
Ширина
620 mm
H
Высота/глубина
11 mm
GEW
Масса
g
EL
Монтажная длина
620 mm
EB
Монтажная ширина
620 mm
ET
Глубина монтажа
50 mm
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
WERKS
Материал
Алюминий с лакокрасочным покрытием
IP
Степень защиты
IP20
SK
Класс защиты
II
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
0...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Ток включения
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 1,50 mm²
DIFF
Рассеиватель
опал
AWINK
Угол излучения
116°
ENTB
Показатель слепящего действия
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Цветовая температура
4200 K
FTOL
Цветовой допуск
CRI
Коэффициент цветопередачи Ra
> 80
BLP
Номинальная мощность P
W
LICHTS
Световой поток
lm
LICHTA
Светоотдача
lm/W
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
RG0
LEB80
Срок службы светодиодов L80B50
40000 h
UGR
Объединенный показатель дискомфорта
≤ 19
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EQ10600272
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EQ10600272
LDT
eq10600272.ldt
EF006423
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом
Нет
EF011868
Тип проводки
Завершение
EF000282
Исполнение растра
без
EF016263
Beam angle adjustable
Нет
EF016286
Exchangeable control gear
да
EF013759
Operation by Bluetooth
Нет
EF011870
Срок службы светодиодов L70B50
60000 h
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
40000 h
EF011873
Срок службы светодиодов L90B10
20000 h
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
lm
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
0 °C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF007694
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1
да
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
19
EF000008
Ширина
620 mm
EF012152
Диммирование 0-10 В
Нет
EF012153
Диммирование 1-10 В
Нет
EF012154
Диммирование DALI
EF015824
Dimming DALI-2
Нет
EF012155
Диммирование DMX
Нет
EF012188
Регулирование яркости DSI
Нет
EF012157
Dimming GPRS
Нет
EF012158
Диммирование LineSwitch
Нет
EF012160
Модуляция напряжения сети с диммированием
Нет
EF012161
Dimming phase cut-off
Нет
EF012162
Dimming phase cut-on
Нет
EF012156
Потенциометр диммирования (встроенный)
Нет
EF012164
Dimming RF
Нет
EF012165
Dimming Sine Wave Reduction
Нет
EF012166
Dimming Touch and Dim
Нет
EF012167
Dimming Zigbee
Нет
EF012171
Диммирование в зависимости от механизма управления
EF012159
Собственная система диммирования у производителя
Нет
EF012168
Dimming with push-button
Нет
EF012163
Программируемое диммирование
Нет
EF000846
Монтажная ширина
620 mm
EF023518
Built-in height/depth
50 mm
EF004265
Монтажная длина
620 mm
EF009346MAX
Цветовая температура - Макс
4200 K
EF009346MIN
Цветовая температура - мин
4000 K
EF016261
Цветовая температура, регулируемая
Нет
EF000442
Индекс цветопередачи (Ra)
80-89
EF007793
Предназначен для надстраивания
Нет
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
да
EF006760
Предназначен для встраивания
Нет
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF004274
Подходит для организации световых линий
Нет
EF004275
Предназначен для аварийного освещения
Нет
EF001265
Подходит для подвесного монтажа
Нет
EF012091
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11.
650 °C - 30 s
EF001456
Высота/глубина
11 mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Нет
EF012172
Эффективность светильника
lm/W
EF009350
Цветовая температура
белый
EF016262
Luminous flux adjustable
EF015686
Снижение светового потока в среднем Срок службы 35 000 часов при температуре окружающей среды 25 °C.
4 %
EF015687
Снижение светового потока в среднем Срок службы 50 000 часов при температуре окружающей среды 25 °C.
4 %
EF015688
Снижение светового потока в среднем Срок службы 75 000 часов при температуре окружающей среды 25 °C.
4 %
EF001357
Сила света
cd
EF012170
Light distributor
Линза/крышка/панель рассеивателя
EF001438
Длина
620 mm
EF009347
Макс. мощность
W
EF007556
С устройством управления
да
EF000197
С датчиком движения
Нет
EF005905
С источником света
да
EF001203
С датчиком света
Нет
EF009372
С вентиляционными щелями
Нет
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
240 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
110 V
EF005138
С встроенным аварийным питанием
Нет
EF024150
Защита поверхности корпуса
окрашенный
EF012169
Без функции диммирования
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей