Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
450 mm - Deckenleuchte
Lista de materiales
EO10850592 - SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20
ARTNR
Código
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
GKAT
Categoría del dispositivo
Deckenleuchte
PRODB
Descripción del producto
STEUSYS
Sistema de control
MONART
Tipo de montaje
Aufbau
MONORT
Lugar de montaje
Techo
H
Altura/Profundidad
82 mm
DIA
Diámetro
450 mm
GEW
Peso
4000 g
FAR
Color
weiß, ähnlich RAL 9003
WERKS
Material
Aluminium
IP
Tipo de protección
IP20
SK
Clase de protección
I
TEMP
Temperatura ambiente admisible
0 °C...+45 °C
NENNSP
Tensión nominal
220 - 240 V ~/DC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Corriente de arranque
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,5 - 2,5 mm2
DIFF
Difusor
opal
AWINK
Ángulo de radiación
ENTB
Antideslumbramiento
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Temperatura cromática
FTOL
Tolerancia de color
3 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
> 80
BLP
Potencia nomina P
W
LICHTS
Flujo luminoso
lm
LICHTA
Rendimiento lumínico
lm/W
PHOTO
Seguridad fotobiológica
RG0
LEB80
Vida útil estimada L80B50 en 25 °C
59000 h
UGR
Índice de deslumbramiento unificado
<19 h
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94051190
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EO10850592
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.de/dl/eo10850592
LDT
eo10850592.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC002892
EF006423
Cubierta de luminaria con material de aislamiento térmico posible
FALSE
EF000282
Modelo de la rejilla
sin
EF008157
Ángulo de radiación
Haz extremadamente amplio > 80°
EF016263
Ángulo de haz ajustable
no
EF016286
Equipo de control intercambiable
TRUE
EF000015
Diámetro exterior
450 mm
EF013759
Funcionamiento por Bluetooth
FALSE
EF011870
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
96000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
58000
EF011873
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
26000
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - max
45
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - min
0
EF000381
Equipo en servicio
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
Apto para lugares de trabajo, según EN 12464-1
TRUE
EF013735
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)
19
EF012152
Regulación lumínica 0-10 V
FALSE
EF012153
Regulación lumínica 1-10 V
FALSE
EF012154
Regulación lumínica DALI
EF015824
Atenuación DALI-2
EF012155
Regulación lumínica DMX
FALSE
EF012188
Regulación lumínica DSI
FALSE
EF012157
Regulación lumínica GPRS
FALSE
EF012158
Regulación lumínica LineSwitch
FALSE
EF012160
Regulación lumínica por modulación de la tensión de red
FALSE
EF012161
Regulación lumínica por corte de fase descendente
FALSE
EF012162
Regulación lumínica por corte de fase ascendente
FALSE
EF012156
Regulación lumínica potenciómetro (integrado en el dispositivo)
FALSE
EF012164
Regulación lumínica RF
FALSE
EF012165
Regulación lumínica Sine Wave Reduction
FALSE
EF012166
Regulación lumínica Touch and Dim
FALSE
EF012167
Regulación lumínica Zigbee
FALSE
EF012171
Regulación lumínica en función del balasto electrónico
EF012159
Regulación lumínica según especificación del fabricante
FALSE
EF012168
Regulación lumínica con pulsador
FALSE
EF012163
Regulación lumínica programable
FALSE
EF011946
Consistencia cromática (elipse de MacAdam)
SDCM3
EF009346MAX
Temperatura de color - max
K
EF009346MIN
Temperatura de color - min
K
EF016261
Temperatura cromática ajustable
EF000442
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
EF000048
Versión
otros
EF007793
Apto para montaje superficial
TRUE
EF021180
Montaje en techo apto
TRUE
EF006760
Montaje empotrado apto
FALSE
EF006436
Apto para número de bombillas
2
EF004274
Adecuado para configuración de la banda de luz
FALSE
EF004275
Apto para luminaria de emergencia
FALSE
EF001265
Adecuado para suspensión pendular
FALSE
EF006644
Adecuado para montaje en pared
FALSE
EF000136
Color de la caja
blanco
EF012091
Ensayo del hilo incandescente según IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
EF012489
Calificación energética máx. de la lámpara intercambiable
EF001456
Altura/Profundidad
82 mm
EF011072
Compatible IFTTT
FALSE
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
FALSE
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
FALSE
EF014926
Compatible con Google Assistant
FALSE
EF025740
Factor de potencia
0,95
EF000085
Calibre de cable
2,5 mm2
EF006420
Luminaria con temperatura superficial limitada "marca D"
FALSE
EF012172
Rendimiento luminoso de la lámpara
lm/W
EF002423
Bombillas
LED austauschbar
EF004282
Distribución de luz
direkt/indirekt
EF009350
Color de luz
blanco
EF016262
Flujo luminoso ajustable
EF015686
Redução de fluxo luminoso em média Vida útil de 35.000 h à temperatura ambiente de 25 °C.
2 %
EF015687
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF015688
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF012170
Distribuidor de luz
Lente/objetivo/panel del difusor
EF004283
Distribución de la luz
simétrico
EF009347
Potencia máx. del sistema
W
EF007556
Con dispositivo de servicio
TRUE
EF000197
Con sensor de movimiento
FALSE
EF005905
Con bombilla
TRUE
EF001203
Con sensor de luz
FALSE
EF009372
Con ranuras de ventilación
FALSE
EF005127MAX
Tensión nominal - max
240 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
220 V
EF009345MAX
Corriente nominal - max
mA
EF009345MIN
Corriente nominal - min
mA
EF005138
Fuente de alimentación de emergencia integrada
FALSE
EF024150
Protección superficial del cuerpo
unbehandelt
EF012169
Sin regulación lumínica
EF011948
Seguridad fotobiológica (EN 62471)
RG0
EF001391
Número de polos
EF004293
Resistencia a los golpes
IK08
EF005474
Tipo de protección (IP)
IP20
EF011959
Tipo de protección
EF000004
Clase de protección
I
EF000187
Tipo de tensión
AC/DC
EF004284
Material de la cubierta
Opalo de plástico
EF001596
Material de la carcasa
Aluminium