Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
900 mm - Deckenleuchte
Nomenclature
EO10850660 - SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2
ARTNR
Référence
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
GKAT
Catégorie d'appareils
Deckenleuchte
PRODB
Description du produit
STEUSYS
Système de commande
DALI-2
MONART
Type de montage
Aufbau
MONORT
Type de montage
Au plafond
H
Hauteur/profondeur
87 mm
DIA
Diamètre
900 mm
GEW
Poids
11200 g
FAR
Couleur
weiß, ähnlich RAL 9003
WERKS
Matériau
Aluminium
IP
Indice de protection
IP 20
SK
Classe de protection
I
TEMP
Température ambiante admissible
0 °C...+45 °C
NENNSP
Tension nominale
220 - 240 V ~/DC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Courant d'appel
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,5 - 2,5 mm² mm2
DIFF
Diffuseur
opale
AWINK
Angle de rayonnement
ENTB
Anti-éblouissement
DDP (micro-prismatic)
FTEMP
Température de couleur
FTOL
Tolérance de couleur
3 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
> 80
BLP
Puissance nominale P
W
LICHTS
Flux lumineux
lm
LICHTA
Rendement lumineux
lm/W
PHOTO
Sécurité photobiologique
RG0
LEB80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C
59000 h
UGR
Unified Glare Rating
<19 h
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94051190
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.com/p/EO10850660
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.de/dl/eo10850660
LDT
eo10850660.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC002892
EF006423
revêtement des luminaires à isolation thermique
FALSE
EF000282
Type de trame
aucun
EF008157
Angle de rayonnement
faisceau très extensif >80°
EF016263
angle de rayonnement ajustable
non
EF016286
appareil de commande échangeable
TRUE
EF000015
Diamètre extérieur
900 mm
EF013759
commande via Bluetooth
FALSE
EF011870
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
96000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
58000
EF011873
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
26000
EF009349
flux lumineux utile
lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - max
45
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 °C - min
0
EF000381
Appareil
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
TRUE
EF013735
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
EF012152
variation 0-10V
FALSE
EF012153
variation 1-10V
FALSE
EF012154
variation DALI
TRUE
EF015824
variation DALI-2
TRUE
EF012155
variation DMX
FALSE
EF012188
variation DSI
FALSE
EF012157
variation GPRS
FALSE
EF012158
variation LineSwitch
FALSE
EF012160
variation modulation de tension secteur
FALSE
EF012161
variation par coupure de fin de phase
FALSE
EF012162
variation par coupure de début de phase
FALSE
EF012156
variation par potentiomètre (intégré)
FALSE
EF012164
variation RF
FALSE
EF012165
variation Sine Wave Reduction
FALSE
EF012166
variation Touch and Dim
FALSE
EF012167
variation Zigbee
FALSE
EF012171
variation en fonction de la commande
TRUE
EF012159
variation système propriétaire constructeur
FALSE
EF012168
variation avec bouton-poussoir
FALSE
EF012163
variation programmable
FALSE
EF011946
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
EF009346MAX
température de couleur - max
K
EF009346MIN
température de couleur - min
K
EF016261
Température de couleur réglable
EF000442
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
EF000048
Version
autre
EF007793
adapté à un montage en saillie
TRUE
EF021180
adapté à un montage au plafond
TRUE
EF006760
adapté à un montage encastré
FALSE
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
EF004274
montage en ligne continue possible
FALSE
EF004275
Adapté aux luminaires de secours
FALSE
EF001265
adapté à une suspension
FALSE
EF006644
adapté à un montage en applique
FALSE
EF000136
Couleur du boîtier
blanc
EF012091
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
EF012489
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
EF001456
Hauteur/profondeur
87 mm
EF011072
compatible IFTTT
FALSE
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
FALSE
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
FALSE
EF014926
compatible avec Google Assistant
FALSE
EF025740
Facteur de puissance
0,95
EF000085
section de conducteur
2,5 mm2
EF006420
Luminaire à température de surface limitée "Marque D"
FALSE
EF012172
efficience du luminaire
lm/W
EF002423
Ampoules
LED austauschbar
EF004282
Émission de lumière
direkt/indirekt
EF009350
Couleur de la lumière
blanc
EF016262
réglage des lumens
en continu
EF015686
Reducción del flujo luminoso en promedio Vida útil 35.000 h a 25 °C de temperatura ambiente.
2 %
EF015687
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF015688
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp
2 %
EF012170
élément de distribution de lumière
Lentille/Optique/Panneau de diffusion
EF004283
Diffusion de la lumière
symétrique
EF009347
puissance du système
W
EF007556
Avec appareil
TRUE
EF000197
avec détecteur de mouvement
FALSE
EF005905
Avec source lumineuse
TRUE
EF001203
Avec capteur de lumière
FALSE
EF009372
avec grilles d'aération
FALSE
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
240 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
220 V
EF005138
alimentation de secours intégrée
FALSE
EF024150
protection de la surface du boîtier
unbehandelt
EF012169
pas de variation
FALSE
EF011948
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
RG0
EF001391
Nombre de pôles
5
EF004293
Résistance aux chocs
IK08
EF005474
Type de protection (IP)
IP 20
EF000004
Classe de protection
I
EF000187
Type de tension
AC/DC
EF004284
Matériau du couvercle
Opale en plastique
EF001596
Matériau du boîtier
Aluminium