Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100° - Plafonnier
Nomenclature
EO10298912 - ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
ARTNR
Référence
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
GKAT
Catégorie d'appareils
Plafonnier
PRODB
Description du produit
BP
Fonctions particulières
BS
Interface utilisateur
STEUSYS
Système de commande
MONART
Type de montage
Inséré
MONORT
Type de montage
Au plafond
H
Hauteur/profondeur
45 mm
DIA
Diamètre
98 mm
GEW
Poids
g
ET
Profondeur
mm
ELOCH
Diamètre d'intégration
mm
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9003
WERKS
Matériau
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Indice de protection
IP20 / IP44 dessous du plafond (built-in)
SK
Classe de protection
II
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 93 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-20...+40 °C
NENNSP
Tension nominale
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Courant d'appel
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
0.75 mm²
DIFF
Diffuseur
opale
AWINK
Angle de rayonnement
100°
FTEMP
Température de couleur
4000 K
FTOL
Tolérance de couleur
2 SDCM
CRI
Indice de rendu des couleurs Ra
> 80
BLP
Puissance nominale P
6 W
LICHTS
Flux lumineux
lm
LICHTA
Rendement lumineux
lm/W
PHOTO
Sécurité photobiologique
RG0
LEB80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C
40000 h
UGR
Unified Glare Rating
≤ 30
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94051098
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EO10298912
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EO10298912
LDT
eo10298912.ldt
EF006423
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
EF011868
type de câblage
Finition
EF016263
angle de rayonnement ajustable
non
EF016286
appareil de commande échangeable
Oui
EF000015
Diamètre extérieur
98 mm
EF011870
Durée de vie nominale L70B50 à 25°C
60000 h
EF011871
Durée de vie nominale L80B10 à 25°C
40000 h
EF011873
Durée de vie nominale L90B10 à 25°C
20000 h
EF009349
flux lumineux utile
lm
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20 °C
EF000381
Appareil
LED operating device, current-controlled
EF007694
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
EF013735
évaluation de l’éblouissement (UGR)
30
EF012152
variation 0-10V
Non
EF012153
variation 1-10V
Non
EF012154
variation DALI
EF015824
variation DALI-2
Non
EF012155
variation DMX
Non
EF012188
variation DSI
Non
EF012157
variation GPRS
Non
EF012158
variation LineSwitch
Non
EF012160
variation modulation de tension secteur
Non
EF012161
variation par coupure de fin de phase
Non
EF012162
variation par coupure de début de phase
Non
EF012156
variation par potentiomètre (intégré)
Non
EF012164
variation RF
Non
EF012165
variation Sine Wave Reduction
Non
EF012166
variation Touch and Dim
Non
EF012167
variation Zigbee
Non
EF012171
variation en fonction de la commande
EF012159
variation système propriétaire constructeur
Non
EF012168
variation avec bouton-poussoir
Non
EF012163
variation programmable
Non
EF000943
Diamètre de montage
mm
EF023518
hauteur/profondeur d'encastrement
mm
EF011946
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
EF009346MAX
température de couleur - max
4000 K
EF009346MIN
température de couleur - min
4000 K
EF016261
Température de couleur réglable
non
EF000442
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
EF007793
adapté à un montage en saillie
Non
EF021180
adapté à un montage au plafond
Oui
EF006760
adapté à un montage encastré
Oui
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF001265
adapté à une suspension
Non
EF000664
adapté à un montage en applique
Non
EF012091
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Hauteur/profondeur
45 mm
EF011072
compatible IFTTT
Non
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
Non
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
Non
EF014926
compatible avec Google Assistant
Non
EF009482
régulation constante du flux lumineux
Non
EF025740
Facteur de puissance
0,9
EF000085
section de conducteur
0,75 mm²
EF006420
"Luminaire à température de surface limitée ""Marque D"""
Non
EF012172
efficience du luminaire
lm/W
EF009350
Couleur de la lumière
blanc
EF016262
réglage des lumens
EF015686
Reducción del flujo luminoso en promedio Vida útil 35.000 h a 25 °C de temperatura ambiente.
4 %
EF015687
Reducción del flujo luminoso en promedio Vida útil 50.000 h a 25 °C de temperatura ambiente.
4 %
EF001357
intensité lumineuse
cd
EF012170
élément de distribution de lumière
Lentille/Optique/Panneau de diffusion
EF004283
Diffusion de la lumière
symétrique
EF009347
puissance du système
6,5 W
EF007556
Avec appareil
Oui
EF000197
avec détecteur de mouvement
Non
EF005905
Avec source lumineuse
Oui
EF001203
Avec capteur de lumière
Non
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
240 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
220 V
EF005138
alimentation de secours intégrée
Non
EF012169
pas de variation
EF000187
Type de tension
AC
EF008200MAX
section de conducteur connectable - max
0,75 mm²
EF016380MAX
diamètre d'encastrement - max
mm
EF016380MIN
diamètre d'encastrement - min
mm
EF009470
adapté à un montage par serrage
false
EF009353
adapté à un montage sur palier/au sol
false
EF012176
convient pour système de cable basse tension
false
EF009354
adapté à un montage sur rail
false
EF009352
adapté à un montage sur traverse
false
EF011587MAX
flux lumineux de la source - max
lm
EF011587MIN
flux lumineux de la source - min
lm
EF015689
Reducción del flujo luminoso en promedio Vida útil 100.000 h a 25 °C de temperatura ambiente.
4 %
EF008705
surface brossée
false
EF000139
traitement de la surface
à revêtement par poudrage
EF009351
Possibilité de réglage
nicht verstellbar