Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
14 m / SLA - Rettungszeichenleuchte
Stückliste
EN10017513 - SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Rettungszeichenleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Decke / Wand
L
Länge
mm
B
Breite
90 mm
H
Höhe/Tiefe
mm
GEW
Gewicht
g
EINSTR
Einschaltstrom
FAR
Farbe
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
II
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
°C
NENNSP
Nennspannung
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
mm²
DIFF
Diffusor
AWINK
Ausstrahlungswinkel
°
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
BLP
Bemessungsleistung P
W
PHOTO
Photobiologische Sicherheit
LDAUER
Leuchtdauer
h
EWEITE
Erkennungsweite (DIN EN)
14 m
AKKU
Akku
AUTSEL
Automatischer Selbsttest
STATUS
Statusanzeige
per LED
EINSP
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EN10017513
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EN10017513
LDT
en10017513.ldt
EF000233
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
°C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
5 °C
EF000381
Betriebsgerät
EF000008
Breite
90 mm
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF001456
Höhe/Tiefe
mm
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF000085
Leiterquerschnitt
mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012170
Lichtverteiler
sonstige
EF001438
Länge
mm
EF009347
Max. Systemleistung
W
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF005127MAX
Nennspannung - max
230 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
230 V
EF001391
Polzahl
EF000187
Spannungsart
AC
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
EF004258
Anzahl der Leuchtenköpfe
1
EF004351
Akkubeschaffenheit
EF001278
Art der Kennzeichnung
einseitig
EF000030
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Geeignet für Kennzeichnungsart
Aufkleber
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF007947
Mit Fernschalteranschluss
false
EF011099
Mit Piktogramm
true
EF000003
Montageart
Deckenanbau
EF012518MAX
Nennbetriebsdauer - max
h
EF012518MIN
Nennbetriebsdauer - min
h
EF002960
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Überwachungseinrichtung
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
h
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD