Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
24 m / SLE - Rettungszeichenleuchte
Stückliste
EN10061806 - SLE EL LED 3h/8h 24m IR SC/C WM
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Rettungszeichenleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
L
Länge
245 mm
B
Breite
mm
H
Höhe/Tiefe
mm
GEW
Gewicht
g
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
ABS
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
II
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
5...+35 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWINK
Ausstrahlungswinkel
°
FTEMP
Farbtemperatur
4000 K
BLP
Bemessungsleistung P
4 W
LICSTS
Lichtstrom
65 lm
LICHTA
Lichtausbeute
16 lm/W
LDAUER
Leuchtdauer
3 h|8 h h
EWEITE
Erkennungsweite (DIN EN)
24 m
AKKU
Akku
NiMH 4,8 V / 1,6 Ah
AUTSEL
Automatischer Selbsttest
true
STATUS
Statusanzeige
per LED
EINSP
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EN10061806
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EN10061806
LDT
en10061806.ldt
EF000233
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
65 lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
35 °C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
5 °C
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF000008
Breite
mm
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
4000 K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
4000 K
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF001456
Höhe/Tiefe
mm
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF000085
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012170
Lichtverteiler
sonstige
EF001438
Länge
245 mm
EF009347
Max. Systemleistung
4 W
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF005127MAX
Nennspannung - max
230 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
230 V
EF001391
Polzahl
7
EF000187
Spannungsart
AC
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
EF004258
Anzahl der Leuchtenköpfe
1
EF004351
Akkubeschaffenheit
NiMh
EF001278
Art der Kennzeichnung
einseitig
EF000030
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Geeignet für Kennzeichnungsart
Einlegeblatt/-platte
EF011954
Lichtstrom im Standby-Betrieb
65 lm
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF007947
Mit Fernschalteranschluss
true
EF011099
Mit Piktogramm
true
EF000003
Montageart
EF012518MAX
Nennbetriebsdauer - max
8 h
EF012518MIN
Nennbetriebsdauer - min
3 h
EF002960
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Überwachungseinrichtung
automatischer Selbsttest