Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
24 m / SLE - Luminaria de señalización de emergencia
Lista de materiales
EN10061806 - SLE EL LED 3h/8h 24m IR SC/C WM
ARTNR
Código
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de señalización de emergencia
PRODB
Descripción del producto
BS
Interfaz del usuario
Mandos a distancia IR
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
L
Longitud
245 mm
B
Anchura
mm
H
Altura/Profundidad
mm
GEW
Peso
g
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9010
WERKS
Material
ABS
IP
Tipo de protección
IP54
SK
Clase de protección
II
TEMP
Temperatura ambiente admisible
5...+35 °C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1.5 mm²
AWINK
Ángulo de radiación
°
FTEMP
Temperatura cromática
4000 K
BLP
Potencia nomina P
4 W
LICSTS
Flujo luminoso
65 lm
LICHTA
Rendimiento lumínico
16 lm/W
LDAUER
Autonomía
3 h|8 h h
EWEITE
Anchura de captación (DIN EN)
24 m
AKKU
Batería
NiMH 4,8 V / 1,6 Ah
AUTSEL
Autoverificación automática
true
STATUS
Indicación de estado
por LED
EINSP
Alimentación
descentralizado (pila individual)
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EN10061806
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EN10061806
LDT
en10061806.ldt
EF000233
Alimentación
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Tipo de cableado
adecuado para el cableado de paso
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
65 lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
5 °C
EF000381
Equipo en servicio
Dispositivo de control LED, control por corriente
EF000008
Anchura
mm
EF009346MAX
Temperatura de color - max
4000 K
EF009346MIN
Temperatura de color - min
4000 K
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF001456
Altura/Profundidad
mm
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
No
EF000085
Calibre de cable
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
No
EF012170
Distribuidor de luz
otros
EF001438
Longitud
245 mm
EF009347
Potencia máx. del sistema
4 W
EF005905
Con bombilla
Si
EF005127MAX
Tensión nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
230 V
EF001391
Número de polos
7
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF004284
Material de la cubierta
Kunststoff transparent
EF004258
Número de cabezales de la luminaria
1
EF004351
Tipo de pila
NiMh
EF001278
Tipo de denominación
einseitig
EF000030
Función
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Apto para tipo de denominación
Einlegeblatt/-platte
EF011954
Flujo luminoso en modo standby
65 lm
EF000483
Con mando a distancia
No
EF007947
Con conexión por control remoto
true
EF011099
Con pictograma
true
EF000003
Tipo de montaje
EF012518MAX
Autonomía nominal - max
8 h
EF012518MIN
Autonomía nominal - min
3 h
EF002960
Tipo de circuito
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositivo de monitorización
automatischer Selbsttest