Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Bewegungsmelder / Wandmontage / ON/OFF - Aussenbewegungsmelder
Stückliste
EM10025235 - MD 120 schwarz
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Aussenbewegungsmelder
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
Einhand-Stecksockel. Nulldurchgangsschaltung.
BS
Benutzerschnittstelle
Einstellregler/Potentiometer
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
102 mm
B
Breite
74 mm
H
Höhe/Tiefe
81 mm
GEW
Gewicht
g
FAR
Farbe
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP44
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 95 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
30 A / 20 ms
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.5 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
m
ERFBER
Erfassungsbereich
MONHH
Empf. Montagehöhe
2.5 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
2.5 m
HELLW
Helligkeitswert
3–2000 lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
1
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EM10025235
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EM10025235
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000133
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
Nein
EF005624
Alarmfunktion
Nein
EF000124
Anschlussart
Steckklemme
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Nein
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
2000 lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
3 lx
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF023790
Antibakterielle Behandlung
Nein
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
1
EF000010
Ausführung
Bewegungsmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
0 s
EF000008
Breite
74 mm
EF000193
Einschaltverzögerung
0 s
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
°
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
°
EF003848
Fernbedienbar
Nein
EF000416MAX
Frequenz - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequenz - min
50 Hz
EF003832
Geeignet für C-Last
Ja
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Nein
EF000664
Geeignet für Wandmontage
Ja
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
Nein
EF003858
HLK-Ansteuerung
Nein
EF000025
Halogenfrei
Nein
EF000040
Höhe
102 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF003863
Konstantlichtregelung
Nein
EF006590
Max. Einschaltdauer
10 min
EF001732
Max. Einschaltstrom
30 A
EF001322
Max. Reichweite frontal
5 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
m
EF015953
Max. Schaltleistung LED
250 W
EF001503
Max. Schaltleistung
1000 W
EF006589
Min. Einschaltdauer
4 s
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
Nein
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF003890
Mit Signaleinheit
Nein
EF000002
Nennspannung
230 V
EF008011
Optimale Montagehöhe
2,5 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
EF004101
Scanwinkel
°
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
°
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
°
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF000187
Spannungsart
AC
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Nein
EF001731MAX
Temperatur - max
55 °C
EF001731MIN
Temperatur - min
-25 °C
EF000049
Tiefe
81 mm
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Nein
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
EF003904
Vernetzbar
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003920
Zwangsabschaltung
Nein
EF011991
Zwangseinschaltung
Nein
EF001099
Überbrückungsschalter