Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de movimiento / Montaje mural / ON/OFF - Detector de movimiento para exteriores
Lista de materiales
EM10025235 - MD 120 schwarz
ARTNR
Código
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
GKAT
Categoría del dispositivo
Detector de movimiento para exteriores
PRODB
Descripción del producto
BP
Funciones de producto especiales
Base encajable con una mano. Conmutación de paso por cero.
BS
Interfaz del usuario
Regulador
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Pared
L
Longitud
102 mm
B
Anchura
74 mm
H
Altura/Profundidad
81 mm
GEW
Peso
g
FAR
Color
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP44
SK
Clase de protección
II
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 95 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
-25 ...+55 °C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corriente de arranque
30 A / 20 ms
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consumo de energía
0.5 W
ERFWIN
Detección de ángulo
ERFQUE
Alcance de detección transversal
m
ERFFRO
Alcance de detección frontal
m
ERFBER
Área de cobertura
MONHH
Recepción Altura de montaje
2.5 m
MAXHH
Máx. Altura de montaje
2.5 m
HELLW
Valor de luminosidad
3–2000 lx
ALIK
Número de canales de luz
1
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EM10025235
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EM10025235
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Función de regulación con inserto de regulación
No
EF005624
Función Alarma
No
EF000124
Tipo de conexión
Abrazadera de enchufe
EF003429
Sensibilidad de respuesta ajustable
No
EF003814MAX
Luminosidad de respuesta - max
2000 lx
EF003814MIN
Luminosidad de respuesta - min
3 lx
EF007575
Luminosidad de respuesta ajustable
Si
EF023790
Tratamiento antibacteriano
No
EF009568
Número de zonas de conmutación
1
EF000010
Modelo
Detectores de movimiento
EF006569
Acabado de la superficie
mate
EF000194
Retardo de desconexión
0 s
EF000008
Anchura
74 mm
EF000193
Retardo de conexión
0 s
EF003843
Diámetro de campo de detección en el suelo
m
EF006582MAX
Ángulo de detección horizontal - max
°
EF006582MIN
Ángulo de detección horizontal - min
°
EF003848
Con mando a distancia
No
EF000416MAX
Frecuencia - max
50 Hz
EF000416MIN
Frecuencia - min
50 Hz
EF003832
Carga C apta
Si
EF021180
Montaje en techo apto
No
EF000664
Adecuado para montaje en pared
Si
EF001198
Adecuado para la transmisión inalámbrica
No
EF003858
Control de HVAC
No
EF000025
Sin halógenos
No
EF000040
Altura
102 mm
EF011072
Compatible IFTTT
No
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
No
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
No
EF014926
Compatible con Google Assistant
No
EF003863
Regulación de luz constante
No
EF006590
Duración de conexión máx.
10 min
EF001732
Corriente de arranque máx.
30 A
EF001322
Alcance máx. frontal
5 m
EF001323
Alcance máx. en un lado
m
EF015953
Potencia máxima de LED
250 W
EF001503
Potencia de ruptura máx.
1000 W
EF006589
Duración de conexión mín.
4 s
EF009569
Con interfaz DALI
No
EF000483
Con mando a distancia
No
EF003890
Con unidad de señalización
No
EF000002
Tensión nominal
230 V
EF008011
Altura de montaje óptima
2,5 m
EF003882
Número RAL (similar)
EF004101
Ángulo de escaneo
°
EF009566MAX
Ángulo de giro sensor, horizontal - max
°
EF009566MIN
Ángulo de giro sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Ángulo de giro sensor, vertical - max
°
EF009567MIN
Ángulo de giro sensor, vertical - min
0 °
EF020270
Tipo de sensor
Infrarrojos pasivo
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF003898
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
No
EF001731MAX
Temperatura - max
55 °C
EF001731MIN
Temperatura - min
-25 °C
EF000049
Profundidad
81 mm
EF006311
Zona de animales
No
EF006243
Transparente
No
EF000147
Protección contra fluencia/supervisión de campo
EF003904
Conectable en red
No
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003920
Desconexión forzosa
No
EF011991
Conexión forzada
No
EF001099
Interruptor de derivación
No