Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de mouvement / montage mural / ON/OFF - Détecteurs de mouvement extérieur
Nomenclature
EM10055096 - MD 180 BASIC schwarz
ARTNR
Référence
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteurs de mouvement extérieur
PRODB
Description du produit
BP
Fonctions particulières
Socle enfichable d'une seule main. Commutation au passage par zéro.
BS
Interface utilisateur
Potentiomètres
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Mural
L
Longueur
mm
B
Largeur
55 mm
H
Hauteur/profondeur
66 mm
GEW
Poids
g
FAR
Couleur
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 44
SK
Classe de protection
II
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 95 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-20 ...+40 °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Courant d'appel
40 A / 20 ms
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
mm²
LEISTA
Consommation
0.5 W
ERFWIN
Angle de détection
180°, orientable horizontalement et verticalement à +/-30°
ERFQUE
Détection transversale
Ø 20 m
ERFFRO
Détection frontale
Ø 10 m
ERFBER
Zone de détection
jusqu'à 157
MONHH
Hauteur de montage recommandée
2.5 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
3 m
HELLW
Valeur de luminosité
5–1000 lx
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
1
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85365080
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EM10055096
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EM10055096
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EF003808
possibilité de cablage d'un variateur déporté
EF005624
Fonction alarme
EF000124
Type de raccordement
EF003429
sensibilité ajustable
EF003814MAX
luminosité de déclenchement - max
lx
EF003814MIN
luminosité de déclenchement - min
lx
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
EF023790
traitement antibactérien
EF009568
Nombre de zones de commutation
EF000010
Modèle
EF006569
Finition de la surface
EF000008
Largeur
mm
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
°
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
°
EF003848
Télécommandable
EF000416MAX
fréquence - max
Hz
EF000416MIN
fréquence - min
Hz
EF003832
adapté à une charge C
EF021180
adapté à un montage au plafond
EF000664
adapté à un montage en applique
EF001198
adapté pour une transmission sans fil
EF003858
commande HVAC
EF000025
sans halogène
EF000040
hauteur
mm
EF011072
compatible IFTTT
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
EF014926
compatible avec Google Assistant
EF003863
Régulation constante de luminosité
EF006590
durée de marche max.
min
EF001732
courant de démarrage max.
A
EF001322
Portée frontale max.
m
EF001323
Portée max. sur un côté
m
EF015953
puissance max. de commutation LED
W
EF001503
Puissance de coupure max.
W
EF006589
durée de marche min.
s
EF009569
Avec interface DALI
EF000483
Avec télécommande
EF003890
avec voyant
EF000002
Tension nominale
V
EF008011
Hauteur de montage optimale
m
EF004101
angle de balayage
°
EF009566MAX
plage de rotation du capteur, horizontale - max
°
EF009566MIN
plage de rotation du capteur, horizontale - min
°
EF009567MAX
plage de rotation du capteur, verticale - max
°
EF009567MIN
plage de rotation du capteur, verticale - min
°
EF020270
Type de capteur
EF000187
Type de tension
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
EF001731MAX
température - max
°C
EF001731MIN
température - min
°C
EF000049
Profondeur
mm
EF006311
spécial animaux
EF006243
Transparent
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
EF003904
Mise en réseau possible
EF002169
Matériau
EF001257
Qualité du matériau
EF003920
arrêt forcé
EF011991
marche forcée
EF001099
commutateur de pontage
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés