Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Interruptores crepusculares / Montaje mural / ON/OFF - Interruptores crepusculares
Lista de materiales
ED10025464 - DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH
ARTNR
Código
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
GKAT
Categoría del dispositivo
Interruptores crepusculares
PRODB
Descripción del producto
BP
Funciones de producto especiales
BS
Interfaz del usuario
Mandos a distancia IR
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Pared
L
Longitud
108 mm
B
Anchura
92 mm
H
Altura/Profundidad
46 mm
GEW
Peso
g
EL
Longitud de montaje
108 mm
EB
Anchura de montaje
92 mm
ET
Profundidad de montaje
46 mm
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9003
WERKS
Material
Plástico resistente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP55
SK
Clase de protección
II
RLUFT
Humedad ambiental relativa
10 - 90 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
-25 ...+50 °C
NENNSP
Tensión nominal
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Corriente de arranque
800 A / 200 µs
ALEIQ
Calibre de cable conectable
0,50 - 2,50 mm²
HELLW
Valor de luminosidad
2–500 lx
ALIK
Número de canales de luz
1
TEBEL
Push button input lighting
1
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/ED10025464
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/ED10025464
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC000189
EF006569
Acabado de la superficie
mate
EF000194
Retardo de desconexión
180 s
EF000008
Anchura
92 mm
EF000193
Retardo de conexión
60 s
EF003832
Carga C apta
Si
EF000025
Sin halógenos
No
EF000040
Altura
108 mm
EF011072
Compatible IFTTT
No
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
No
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
No
EF014926
Compatible con Google Assistant
No
EF001503
Potencia de ruptura máx.
2300 W
EF012278
Profundidad mín. de la caja de empotrar
46 mm
EF009569
Con interfaz DALI
No
EF000003
Tipo de montaje
Aufputz
EF000002
Tensión nominal
240 V
EF003882
Número RAL (similar)
9003
EF000049
Profundidad
46 mm
EF006243
transparente
No
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003948
Modelo del sensor
Lichtsensor eingebaut
EF003825MAX
Apagado de brillo - max
500 lx
EF003825MIN
Apagado de brillo - min
2 lx
EF002393MAX
Temperatura de operatividad - max
50 °C
EF002393MIN
Temperatura de operatividad - min
-25 °C
EF003841MAX
Brillo de encendido - max
500 lx
EF003841MIN
Brillo de encendido - min
2 lx
EF006755
Apto para tipo de protección (IP)
IP55
EF000029
Contactos
1 Schließer
EF001325
Corriente de conexión máx. (carga resistiva)
10 A
EF009564
Con desconexión nocturna automática
true
EF000301
Orientable