Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Interrupteurs crépusculaires / montage mural / ON/OFF - Interrupteur crépusculaire
Nomenclature
ED10025464 - DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH
ARTNR
Référence
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
GKAT
Catégorie d'appareils
Interrupteur crépusculaire
PRODB
Description du produit
BP
Fonctions particulières
BS
Interface utilisateur
Télécommande IR
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Mural
L
Longueur
108 mm
B
Largeur
92 mm
H
Hauteur/profondeur
46 mm
GEW
Poids
g
EL
Longueur
108 mm
EB
Largeur
92 mm
ET
Profondeur
46 mm
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9003
WERKS
Matériau
Plastique résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 55
SK
Classe de protection
II
RLUFT
Taux d'humidité relative
10 - 90 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25 ...+50 °C
NENNSP
Tension nominale
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Courant d'appel
800 A / 200 µs
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
0,50 - 2,50 mm²
HELLW
Valeur de luminosité
2–500 lx
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
1
TEBEL
Entrée poussoir éclairage
1
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85365080
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/ED10025464
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/ED10025464
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC000189
EF006569
Finition de la surface
mat
EF000194
Temporisation de l'extinction
180 s
EF000008
Largeur
92 mm
EF000193
Temporisation de l'allumage
60 s
EF003832
adapté à une charge C
Oui
EF000025
sans halogène
Non
EF000040
hauteur
108 mm
EF011072
compatible IFTTT
Non
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
Non
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
Non
EF014926
compatible avec Google Assistant
Non
EF001503
Puissance de coupure max.
2300 W
EF012278
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
EF009569
Avec interface DALI
Non
EF000003
Type de montage
Aufputz
EF000002
Tension nominale
240 V
EF003882
numéro RAL (équivalent)
9003
EF000049
profondeur
46 mm
EF006243
transparent
Non
EF002169
Matériau
plastique
EF001257
Qualité du matériau
thermoplastique
EF003948
finition du capteur
Lichtsensor eingebaut
EF003825MAX
luminosité de coupure - max
500 lx
EF003825MIN
luminosité de coupure - min
2 lx
EF002393MAX
température d'utilisation - max
50 °C
EF002393MIN
température d'utilisation - min
-25 °C
EF003841MAX
luminosité d'allumage - max
500 lx
EF003841MIN
luminosité d'allumage - min
2 lx
EF006755
Adapté au type de protection (IP)
IP55
EF000029
Contacts
1 Schließer
EF001325
Courant de commutation max. (charge ohmique)
10 A
EF009564
avec coupure nocturne automatique
true
EF000301
Orientable
false