Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Сумеречные выключатели / Настенный монтаж. / ON/OFF - Сумеречные выключатели
Спецификация
ED10025464 - DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Сумеречные выключатели
PRODB
Описание изделия
BP
Особенные функции
BS
Интерфейс пользователя
Инфракрасный пульт дистанционного управления
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Стена
L
Длина
108 mm
B
Ширина
92 mm
H
Высота/глубина
46 mm
GEW
Масса
g
EL
Монтажная длина
108 mm
EB
Монтажная ширина
92 mm
ET
Глубина монтажа
46 mm
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
WERKS
Материал
УФ-устойчивый пластик
IP
Степень защиты
IP55
SK
Класс защиты
II
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25 ...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Ток включения
800 A / 200 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
0,50 - 2,50 mm²
HELLW
Яркость
2–500 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
1
TEBEL
Кнопочный вход освещение
1
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/ED10025464
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/ED10025464
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC000189
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF000194
Время задержки выключения
180 s
EF000008
Ширина
92 mm
EF000193
Время задержки включения
60 s
EF003832
Предназначен для нагрузки по току
да
EF000025
Не содержит (без) галогенов
Нет
EF000040
Высота
108 mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF001503
Макс. разрывная мощность
2300 W
EF012278
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки
46 mm
EF009569
С интерфейсом DALI
Нет
EF000003
Тип монтажа
Aufputz
EF000002
Номинальное напряжение
240 V
EF003882
Цвет по RAL
9003
EF000049
Глубина
46 mm
EF006243
прозрачный
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003948
Исполнение датчика
Lichtsensor eingebaut
EF003825MAX
Освещённость, при которой происходит отключение - Макс
500 lx
EF003825MIN
Освещённость, при которой происходит отключение - мин
2 lx
EF002393MAX
Рабочая температура - Макс
50 °C
EF002393MIN
Рабочая температура - мин
-25 °C
EF003841MAX
Установка сумеречного порога - Макс
500 lx
EF003841MIN
Установка сумеречного порога - мин
2 lx
EF006755
Подходит для степени защиты (IP)
IP55
EF000029
Контакты
1 Schließer
EF001325
Макс. ток включения (омическая нагрузка)
10 A
EF009564
С автоматическим размыканием в ночное время
true
EF000301
Поворотные
false
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей