Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Interruptores crepusculares / Montaje mural / ON/OFF - Interruptores crepusculares
Lista de materiales
ED10016530 - CDS-A/N
ARTNR
Código
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
GKAT
Categoría del dispositivo
Interruptores crepusculares
PRODB
Descripción del producto
BP
Funciones de producto especiales
BS
Interfaz del usuario
Regulador
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Pared
L
Longitud
mm
B
Anchura
mm
H
Altura/Profundidad
mm
GEW
Peso
g
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP54
SK
Clase de protección
II
RLUFT
Humedad ambiental relativa
TEMP
Temperatura ambiente admisible
-25 ...+55 °C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Calibre de cable conectable
mm²
LEISTA
Consumo de energía
W
HELLW
Valor de luminosidad
5–300 lx
ALIK
Número de canales de luz
1
AHLK
Número de canales HLK
0
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/ED10016530
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/ED10016530
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC000189
EF006569
Acabado de la superficie
mate
EF000194
Retardo de desconexión
60 s
EF000008
Anchura
mm
EF000193
Retardo de conexión
60 s
EF003832
Carga C apta
No
EF000025
Sin halógenos
No
EF000040
Altura
mm
EF011072
Compatible IFTTT
No
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
No
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
No
EF014926
Compatible con Google Assistant
No
EF001503
Potencia de ruptura máx.
2300 W
EF009569
Con interfaz DALI
No
EF000003
Tipo de montaje
Aufputz
EF000002
Tensión nominal
230 V
EF003882
Número RAL (similar)
9010
EF000049
Profundidad
mm
EF006243
transparente
No
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003948
Modelo del sensor
Lichtsensor eingebaut
EF003825MAX
Apagado de brillo - max
300 lx
EF003825MIN
Apagado de brillo - min
5 lx
EF002393MAX
Temperatura de operatividad - max
55 °C
EF002393MIN
Temperatura de operatividad - min
-25 °C
EF003841MAX
Brillo de encendido - max
300 lx
EF003841MIN
Brillo de encendido - min
5 lx
EF006755
Apto para tipo de protección (IP)
IP54
EF000029
Contactos
1 Schließer
EF001325
Corriente de conexión máx. (carga resistiva)
10 A
EF009564
Con desconexión nocturna automática
EF000301
Orientable