Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Interrupteurs crépusculaires / montage mural / ON/OFF - Interrupteur crépusculaire
Nomenclature
ED10016530 - CDS-A/N
ARTNR
Référence
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
GKAT
Catégorie d'appareils
Interrupteur crépusculaire
PRODB
Description du produit
BP
Fonctions particulières
BS
Interface utilisateur
Potentiomètres
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Mural
L
Longueur
mm
B
Largeur
mm
H
Hauteur/profondeur
mm
GEW
Poids
g
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 54
SK
Classe de protection
II
RLUFT
Taux d'humidité relative
TEMP
Température ambiante admissible
-25 ...+55 °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
mm²
LEISTA
Consommation
W
HELLW
Valeur de luminosité
5–300 lx
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
1
AHLK
Nombre de canaux HVAC
0
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85365080
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/ED10016530
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/ED10016530
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC000189
EF006569
Finition de la surface
mat
EF000194
Temporisation de l'extinction
60 s
EF000008
Largeur
mm
EF000193
Temporisation de l'allumage
60 s
EF003832
adapté à une charge C
Non
EF000025
sans halogène
Non
EF000040
hauteur
mm
EF011072
compatible IFTTT
Non
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
Non
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
Non
EF014926
compatible avec Google Assistant
Non
EF001503
Puissance de coupure max.
2300 W
EF009569
Avec interface DALI
Non
EF000003
Type de montage
Aufputz
EF000002
Tension nominale
230 V
EF003882
numéro RAL (équivalent)
9010
EF000049
profondeur
mm
EF006243
transparent
Non
EF002169
Matériau
plastique
EF001257
Qualité du matériau
thermoplastique
EF003948
finition du capteur
Lichtsensor eingebaut
EF003825MAX
luminosité de coupure - max
300 lx
EF003825MIN
luminosité de coupure - min
5 lx
EF002393MAX
température d'utilisation - max
55 °C
EF002393MIN
température d'utilisation - min
-25 °C
EF003841MAX
luminosité d'allumage - max
300 lx
EF003841MIN
luminosité d'allumage - min
5 lx
EF006755
Adapté au type de protection (IP)
IP54
EF000029
Contacts
1 Schließer
EF001325
Courant de commutation max. (charge ohmique)
10 A
EF009564
avec coupure nocturne automatique
EF000301
Orientable
false