Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
4000 K / 10 W / 28° - Up-/Downlight
Stückliste
EL10830068 - ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Up-/Downlight
PRODB
Produktbeschreibung
LED Up-/Down-Leuchte aus hochwertigem Aluminium. Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Abstrahlwinkel: 2 x 28°.
BP
Besondere Produktfunktionen
Seeluftgeschützt.
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
176 mm
B
Breite
100 mm
H
Höhe/Tiefe
160 mm
GEW
Gewicht
g
FAR
Farbe
WERKS
Werkstoff
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Schutzart
IP65
SK
Schutzklasse
I
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
6 A / 369 µs
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
Transparent
AWINK
Ausstrahlungswinkel
28°
FTEMP
Farbtemperatur
4000 K
FTOL
Farbtoleranz
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
&gt; 80
BLP
Bemessungsleistung P
10 W
LICHTS
Lichtstrom
1050 lm
LICHTA
Lichtausbeute
105 lm/W
LEB80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C
140000 h
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EL10830068
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EL10830068
LDT
el10830068.ldt
EF006423
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
EF011868
Art der Verdrahtung
EF000282
Ausführung des Rasters
EF016263
Ausstrahlungswinkel einstellbar
EF016286
Austauschbares Betriebsgerät
EF013759
Bedienung über Bluetooth
EF011870
Bemessungslebensdauer L70B50 bei 25 °C
h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
h
EF011873
Bemessungslebensdauer L90B10 bei 25 °C
h
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
°C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
°C
EF000381
Betriebsgerät
EF007694
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
EF000008
Breite
mm
EF012152
Dimmung 0-10 V
EF012153
Dimmung 1-10 V
EF012154
Dimmung DALI
EF015824
Dimmung DALI-2
EF012155
Dimmung DMX
EF012188
Dimmung DSI
EF012157
Dimmung GPRS
EF012158
Dimmung LineSwitch
EF012160
Dimmung Netzspannungsmodulation
EF012161
Dimmung Phasenabschnitt
EF012162
Dimmung Phasenanschnitt
EF012156
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
EF012164
Dimmung RF
EF012165
Dimmung Sine Wave Reduction
EF012166
Dimmung Touch and Dim
EF012167
Dimmung Zigbee
EF012171
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
EF012159
Dimmung herstellerspezifisch
EF012168
Dimmung mit Push-button
EF012163
Dimmung programmierbar
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
K
EF016261
Farbtemperatur einstellbar
EF000442
Farbwiedergabeindex CRI
EF007793
Geeignet für Anbaumontage
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
EF006760
Geeignet für Einbaumontage
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
EF004274
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
EF004275
Geeignet für Notlicht
EF001265
Geeignet für Pendelaufhängung
EF012091
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
EF001456
Höhe/Tiefe
mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
EF000085
Leiterquerschnitt
mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
EF012172
Leuchtenlichtausbeute
lm/W
EF009350
Lichtfarbe
EF016262
Lichtstrom einstellbar
EF012170
Lichtverteiler
EF001438
Länge
mm
EF009347
Max. Systemleistung
W
EF007556
Mit Betriebsgerät
EF000197
Mit Bewegungsmelder
EF005905
Mit Leuchtmittel
EF001203
Mit Lichtsensor
EF009372
Mit Luftschlitzen
EF005127MAX
Nennspannung - max
V
EF005127MIN
Nennspannung - min
V
EF005138
Notstromversorgung integriert
EF024150
Oberflächenschutz Gehäuse
EF012169
Ohne Dimmfunktion
EF001391
Polzahl