Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
4000 K / 10 W / 28° - Up-/Downlight
Lista de materiales
EL10830068 - ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN
ARTNR
Código
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
GKAT
Categoría del dispositivo
Up-/Downlight
PRODB
Descripción del producto
Luminaria LED Up/Down de aluminio de gran calidad. Repelente de suciedad mediante lacado en polvo con efecto de loto. Ángulo de emisión: 2 x 28°.
BP
Funciones de producto especiales
Protección frente a la brisa marina.
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Pared
L
Longitud
176 mm
B
Anchura
100 mm
H
Altura/Profundidad
160 mm
GEW
Peso
g
FAR
Color
WERKS
Material
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Tipo de protección
IP65
SK
Clase de protección
I
TEMP
Temperatura ambiente admisible
-25...+40 °C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corriente de arranque
6 A / 369 µs
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Difusor
Transparente
AWINK
Ángulo de radiación
28°
FTEMP
Temperatura cromática
4000 K
FTOL
Tolerancia de color
CRI
Índice de reproducción cromática Ra
> 80
BLP
Potencia nominal P
10 W
LICHTS
Flujo luminoso
1050 lm
LICHTA
Rendimiento lumínico
105 lm/W
LEB80
Vida útil estimada L80B50 en 25 °C
140000 h
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EL10830068
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EL10830068
LDT
el10830068.ldt
EF006423
Cubierta de luminaria con material de aislamiento térmico posible
EF011868
Tipo de cableado
EF000282
Modelo de la rejilla
EF016263
Ángulo de haz ajustable
EF016286
Equipo de control intercambiable
EF013759
Funcionamiento por Bluetooth
EF011870
Vida útil estimada L70B50 en 25 °C
h
EF011871
Vida útil estimada L80B10 en 25 °C
h
EF011873
Vida útil estimada L90B10 en 25 °C
h
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
°C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
°C
EF000381
Equipo en servicio
EF007694
Apto para lugares de trabajo, según EN 12464-1
EF000008
Anchura
mm
EF012152
Regulación lumínica 0-10 V
EF012153
Regulación lumínica 1-10 V
EF012154
Regulación lumínica DALI
EF015824
Atenuación DALI-2
EF012155
Regulación lumínica DMX
EF012188
Regulación lumínica DSI
EF012157
Regulación lumínica GPRS
EF012158
Regulación lumínica LineSwitch
EF012160
Regulación lumínica por modulación de la tensión de red
EF012161
Regulación lumínica por corte de fase descendente
EF012162
Regulación lumínica por corte de fase ascendente
EF012156
Regulación lumínica potenciómetro (integrado en el dispositivo)
EF012164
Regulación lumínica RF
EF012165
Regulación lumínica Sine Wave Reduction
EF012166
Regulación lumínica Touch and Dim
EF012167
Regulación lumínica Zigbee
EF012171
Regulación lumínica en función del balasto electrónico
EF012159
Regulación lumínica según especificación del fabricante
EF012168
Regulación lumínica con pulsador
EF012163
Regulación lumínica programable
EF009346MAX
Temperatura de color - max
K
EF009346MIN
Temperatura de color - min
K
EF016261
Temperatura cromática ajustable
EF000442
Índice de reproducción cromática CRI
EF007793
Apto para montaje superficial
EF021180
Montaje en techo apto
EF006760
Montaje empotrado apto
EF006436
Apto para número de bombillas
EF004274
Adecuado para configuración de la banda de luz
EF004275
Apto para luminaria de emergencia
EF001265
Adecuado para suspensión pendular
EF012091
Ensayo del hilo incandescente según IEC 60695-2-11
EF012489
Calificación energética máx. de la lámpara intercambiable
EF001456
Altura/Profundidad
mm
EF011072
Compatible IFTTT
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
EF014926
Compatible con Google Assistant
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
EF000085
Calibre de cable
mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
EF012172
Rendimiento luminoso de la lámpara
lm/W
EF009350
Color de luz
EF016262
Flujo luminoso ajustable
EF012170
Distribuidor de luz
EF001438
Longitud
mm
EF009347
Potencia máx. del sistema
W
EF007556
Con dispositivo de servicio
EF000197
Con sensor de movimiento
EF005905
Con bombilla
EF001203
Con sensor de luz
EF009372
Con ranuras de ventilación
EF005127MAX
Tensión nominal - max
V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
V
EF005138
Fuente de alimentación de emergencia integrada
EF024150
Protección superficial del cuerpo
EF012169
Sin regulación lumínica
EF001391
Número de polos
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD