Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
4000 K / 10 W / 28° - Up-/Downlight
Nomenclature
EL10830068 - ALVA UDL TR 28° 1100 840 AN
ARTNR
Référence
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
GKAT
Catégorie d'appareils
Up-/Downlight
PRODB
Description du produit
Luminaire Up/Down LED en aluminium haute qualité. Antitâches par thermolaquage avec effet lotus. Angle de rayonnement : 2 x 28°.
BP
Fonctions particulières
Résistant aux projections salines.
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Mural
L
Longueur
176 mm
B
Largeur
100 mm
H
Hauteur/profondeur
160 mm
GEW
Poids
g
FAR
Couleur
WERKS
Matériau
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Indice de protection
IP 65
SK
Classe de protection
I
TEMP
Température ambiante admissible
-25...+40 °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Courant d'appel
6 A / 369 µs
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffuseur
Transparent
AWINK
Angle de rayonnement
28°
FTEMP
Température de couleur
4000 K
FTOL
Tolérance de couleur
CRI
Indice de rendu des couleurs Ra
> 80
BLP
Puissance nominale P
10 W
LICHTS
Flux lumineux
1050 lm
LICHTA
Rendement lumineux
105 lm/W
LEB80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C
140000 h
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94054099
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EL10830068
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EL10830068
LDT
el10830068.ldt
EF006423
revêtement des luminaires à isolation thermique
EF011868
type de câblage
EF000282
Type de trame
EF016263
angle de rayonnement ajustable
EF016286
appareil de commande échangeable
EF013759
commande via Bluetooth
EF011870
Durée de vie nominale L70B50 à 25°C
h
EF011871
Durée de vie nominale L80B10 à 25°C
h
EF011873
Durée de vie nominale L90B10 à 25°C
h
EF009349
flux lumineux utile
lm
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
°C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
°C
EF000381
Appareil
EF007694
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
EF000008
Largeur
mm
EF012152
variation 0-10V
EF012153
variation 1-10V
EF012154
variation DALI
EF015824
variation DALI-2
EF012155
variation DMX
EF012188
variation DSI
EF012157
variation GPRS
EF012158
variation LineSwitch
EF012160
variation modulation de tension secteur
EF012161
variation par coupure de fin de phase
EF012162
variation par coupure de début de phase
EF012156
variation par potentiomètre (intégré)
EF012164
variation RF
EF012165
variation Sine Wave Reduction
EF012166
variation Touch and Dim
EF012167
variation Zigbee
EF012171
variation en fonction de la commande
EF012159
variation système propriétaire constructeur
EF012168
variation avec bouton-poussoir
EF012163
variation programmable
EF009346MAX
température de couleur - max
K
EF009346MIN
température de couleur - min
K
EF016261
Température de couleur réglable
EF000442
indice de rendu des couleurs CRI
EF007793
adapté à un montage en saillie
EF021180
adapté à un montage au plafond
EF006760
adapté à un montage encastré
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
EF004274
montage en ligne continue possible
EF004275
Adapté aux luminaires de secours
EF001265
adapté à une suspension
EF012091
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
EF012489
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
EF001456
Hauteur/profondeur
mm
EF011072
compatible IFTTT
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
EF014926
compatible avec Google Assistant
EF009482
régulation constante du flux lumineux
EF000085
section de conducteur
mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
EF012172
efficience du luminaire
lm/W
EF009350
Couleur de la lumière
EF016262
réglage des lumens
EF012170
élément de distribution de lumière
EF001438
Longueur
mm
EF009347
puissance du système
W
EF007556
Avec appareil
EF000197
avec détecteur de mouvement
EF005905
Avec source lumineuse
EF001203
Avec capteur de lumière
EF009372
avec grilles d'aération
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
V
EF005138
alimentation de secours intégrée
EF024150
protection de la surface du boîtier
EF012169
pas de variation
EF001391
Nombre de pôles