Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EC - Coffret avec porte double pleine
Nomenclature
EC100830
CODE
Code
LODLEVEL
LOD Level
400
DESCRGEN
Description générale
DESCRAGG
Description supplémentaire
Porte pleine double
MAT
Matériel
Couleur corps et porte: tole d'acier
SMAT
Epaisseur du matériau
Corps et porte: 1,5mm
B
B - Base
mm
A
A - Hauteur
mm
P1
mm
E
310 mm
F
110 mm
C
mm
L
L - Longeur
mm
H
H - Hauteur
mm
P
P - Profondeur
mm
VER
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
COL
couleur
RAL7035 texturée
WEIGHT
Poids
kg
IP
IP66
NEMA
IK
IK10
MCONF
MARQUES DE CONFORMITÉ
CE - UKCA - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Parties de la fourniture
Solution composée de cuve; porte double pleine avec système de fermeture à double barre 3 mm et 4 profiles soudés; plaque de montage; plaque passe-câbles et jeu de vis pour mise à la terre et montage.
CONF
Emballage
1 piece(s)
PACK
Emballage
Boîte en carton verte ETA
WEIGHTPACK
Poids de l'emballage
kg
AAQ326
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
EDZ
EPLAN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드