Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EC - Cassa con porta doppia cieca
Lista materiale
EC100830
CODE
Codice
LODLEVEL
LOD Level
400
DESCRGEN
Descrizione generale
DESCRAGG
Descrizione aggiuntiva
Porta doppia cieca
MAT
Materiale
Involucro e porte: lamiera d'acciaio DC01
SMAT
Spessore del materiale
Involucro e porte: 1,5mm
B
B - Base
mm
A
A - Altezza
mm
P1
mm
E
310 mm
F
110 mm
C
mm
L
mm
H
mm
P
P - Profondità
mm
VER
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
COL
Colore
RAL7035 bucciato
WEIGHT
Peso
kg
IP
IP66
NEMA
IK
IK10
MCONF
MARCHI CONF
CE - Ex - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Parti fornitura
Soluzione composta da involucro; porta doppia cieca con sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm e nr. 4 profili saldati e verniciati; piastra p.a.; flange di chiusura ingresso cavi e confezione di viteria per messa a terra e montaggio.
CONF
Confezione
1 piece(s)
PACK
Packaging
Scatola di cartone verde ETA
WEIGHTPACK
Peso dell'imballaggio
kg
AAQ326
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
EDZ
EPLAN