Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 50
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
Einzel-Blindtür - Gehäuse mit einzeltür
Stückliste
EC050725
LODLEVEL
LOD Level
400
CODE
Code
DESCRGEN
Allgemeine Beschreibung
DESCRAGG
Zusätzliche Beschreibung
Einzel-Blindtür
MAT
Material
Gehäuse,tür und Verschlussflansch: Stahlblech DC01 mit Zweikomponenten- Polyurethanschaumdichtung gewährleistet wird
SMAT
Materialstärke
Involucro: 1,2mm Porta: da 1,5mm a 2,0mm
B
B - Base
mm
A
A - Höhe
mm
P
P - Tiefe
mm
P1
mm
E
mm
F
mm
C
mm
L
mm
H
mm
VER
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
COL
Farbe
RAL7035 strukturier
WEIGHT
Gewicht
IP
IP66
NEMA
NEMA 4
IK
IK10
MCONF
Marchi conf
CE- Ex - TUV-Rina- cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Teile der Lieferung
Die Lösung zusammengesetzt aus Gehäuse; Reversible Stahlblechtür mit Doppelbartverschluss Ø 3 mm und 2 geschweißte und lackierte Profile; P.A.-Platte; Kabeleinführungs-Verschlussflansch und Schraubensatz für Erdung und Montage.
CONF
Verpackung
1 Stück
PACK
Verpackung
ETA grüner Karton
WEIGHTPACK
Verpackungsgewicht
AAQ326
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
EDZ
edz
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    ETA
    EC - Gehäuse mit doppeltür
    nVent HOFFMAN
    MUS - N/A (only for USA market)
    ETA
    ECPA - Montageplatte
    ETA
    Transparente Einzeltür - Gehäuse mit sichttür
    ETA
    PR - Schrank volltür mit rückwand
    nVent HOFFMAN
    MKS - Stahlblech Einzelschrank, eintürig, kompakt
    ETA
    ECIC - "Kabeleinfuhrungsplatte blind
    ETA
    ECPF - Montageplatte mit mikroperforierung
    ETA
    E NUX PR - ENUX -PR schrank mit doppelter blindtür und rückwand
    ETA
    ECIF Kabeleinfuhrungsplatte gelocht - ECIF Kabeleinfuhrungsplatte gelocht
    DKC
    CE - Boxes with Single Door
    Univer
    af-2565 - af-2565
    ETA
    ECPI - Innentür
    ETA
    WTTS - Plantasche
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen