Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
Porte simple pleine - Coffret avec porte simple pleine
Nomenclature
EC050725
LODLEVEL
LOD Level
400
CODE
Code
DESCRGEN
Description générale
DESCRAGG
Description supplémentaire
Porte simple pleine
MAT
Matériel
Coffret, porte et plaque passe-câbles: tôle d’acier DC01 avec le joint en mousse de polyuréthane bi-composant
SMAT
Epaisseur du matériau
Housing: 1.2mm Port: 1.5mm to 2.0mm
B
B - Base
mm
A
A - Hauteur
mm
P
P - Profondeur
mm
P1
mm
E
mm
F
mm
C
mm
L
mm
H
mm
VER
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
COL
couleur
RAL7035 texturée
WEIGHT
Poids
IP
IP66
NEMA
NEMA 4
IK
IK10
MCONF
Marchi conf
CE- Ex - TUV-Rina- cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Parties de la fourniture
Solution composée de coffret; porte réversible avec système de fermeture à double barre 3 mm et 2 profiles soudés; plaque de montage; plaque passe-câbles et jeu de vis pour mise à la terre et montage.
CONF
Emballage
1 piece
PACK
Emballage
Boîte en carton verte ETA
WEIGHTPACK
Poids de l'emballage
AAQ326
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
EDZ
EPLAN