Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
E MOX con una puerta - Single door cabinet
Lista de materiales
EMOX081805PR
CODE
Código
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
DESCRGEN
Descripción general
DESCRAGG
Descripción adicional
Monobloque - puerta ciega
MAT
Material
Envolvente: chapa de acero DC01
SMAT
Espesor del material
Envolvente:1,5mm
VER
Pintura
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
COL
Color
Envolvente y puerta: RAL 7035 texturizado
B
mm
A
mm
P
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
L
mm
H
mm
I
I Max
mm
WEIGHT
Peso
kg
IP
IP66
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MCONF
MARCHI CONF
CE - Ex- TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Partes del suministro
Involucro simmetrico completo di profili estetici e pannello posteriore avvitato asportabile, con porta frontale cieca singola provvista di telaio tubolare di irrigidimento e completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; ingresso cavi regolabile; piastra p.a. a inserimento frontale.
CONF
Embalaje
1 piece(s)
PACK
Embalaje
Palet + Pack cartón verde ETA
WEIGHTPACK
Peso del embalaje
kg
AAQ326
https://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=54291
EDZ