Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
E MOX Porte simple - Single door cabinet
Nomenclature
EMOX081805PR
CODE
Code
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
DESCRGEN
Description générale
DESCRAGG
Description supplémentaire
Monoblocs - porte pleinee
MAT
Matériel
Coffret: tôle d’acier DC01
SMAT
Epaisseur du matériau
Coffret: 1,5mm
VER
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
COL
couleur
Couleur corps et porte: RAL7035 texturée
B
mm
A
mm
P
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
L
mm
H
mm
I
I Max
mm
WEIGHT
Poids
kg
IP
IP66
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MCONF
MARCHI CONF
CE - Ex- TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Parties de la fourniture
Involucro simmetrico completo di profili estetici e pannello posteriore avvitato asportabile, con porta frontale cieca singola provvista di telaio tubolare di irrigidimento e completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; ingresso cavi regolabile; piastra p.a. a inserimento frontale.
CONF
Emballage
1 piece(s)
PACK
Emballage
Palette + carton vert ETA
WEIGHTPACK
Poids de l'emballage
kg
AAQ326
https://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=54291
EDZ