카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
EMOX081805PR
ETA
EMOX Monobloc Cabinets
Full cabinets
Single blank door
Powered by
CAD모델 선택
{eta/emox/full_cabinets/porta_singola_cieca/emox_porta_singola_cieca_asmtab.prj},{NB=EMOX081805PR(architecture350)},{CODE=EMOX081805PR},{B=800},{A=1809},{P=514},{C=595},{D=371},{E=565},{F=320},{L=685},{H=1680},{I=450},{WEIGHT=104.200},{CONF=1},{WEIGHTPACK=119.200},{DESCRGEN=ARMADIO EMOX PR 800X1800X500},{DESCRAGG=MONOBLOCCO - PORTA ANT. CIECA},{MAT=Involucro: lamiera d'acciaio DC01},{SMAT=Involucro: 1,5mm},{VER=Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.},{COL=Involucro e porta : RAL7035 bucciato},{IP=IP66},{NEMA=NEMA 12},{IK=IK10},{MCONF=CE - Ex- TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
E MOX single door - Single door cabinet
Bill of material
EMOX081805PR
CODE
Code
EMOX081805PR
EMOX081805PR
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
350
400
350
400
DESCRGEN
General description
E MOX PR Cabinet 800X1800X500
E MOX PR Cabinet 800X1800X500
DESCRAGG
Additional description
Monobloc - blank door
MAT
Material
Housing: DC01 sheet steel
SMAT
Material thickness
Housing:1,5mm
VER
Painting
Standard electrostatic cycle E DUP ETA: liquid painting with cathodic electrophoresis process with epoxy resin and finishing with thermosetting epoxy polyester powders.
COL
Color
Enclosure and door: colour RAL 7035 textured finish.
B
800
800
mm
A
1809
1809
mm
P
514
514
mm
C
595
595
mm
D
371
371
mm
E
565
565
mm
F
320
320
mm
L
685
685
mm
H
1680
1680
mm
I
I Max
450
450
mm
WEIGHT
Weight
104.200
104.200
kg
IP
IP66
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
MCONF
MARCHI CONF
CE - Ex- TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
PFOR
Supply parts
Involucro simmetrico completo di profili estetici e pannello posteriore avvitato asportabile, con porta frontale cieca singola provvista di telaio tubolare di irrigidimento e completa di sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3mm con azionamento a leva; ingresso cavi regolabile; piastra p.a. a inserimento frontale.
CONF
Packaging
1
piece(s)
PACK
Packaging
Pallet + ETA green cardboard
WEIGHTPACK
Weight pack
119.200
119.200
kg
AAQ326
https://www.eta.it/sito/prodotto-dettaglio.php?i_n=54291
EDZ
ETAE.EMOX081805PR.edz
ETAE.EMOX081805PR.edz
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청