카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
WTFP-001
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
door_accessories
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/accessories/door_accessories/wtfp_asmtab.prj},{NB=WTFP-001(-LOD350)},{CODE=WTFP-001},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{DESCRGEN=FERMO PORTA MECCANICO 90°},{MAT=Lamiera d'acciaio zincopassivato},{SMAT=2.5},{PFOR=Confezione composta da un pezzo singolo completo di accessori. Disponibile su richiesta il fermo porta con arresto meccanico della porta a 90° (codice WTFP-001).},{CONF=1},{PACK=Sacchetto di plastica.},{WEIGHTPACK=0.44},{PPATH=wtfp_asmtpl.prj},{CERTIFICATION=UL},{NOCUPEROU=1},{AAQ326=https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
WTFP - Door stop
Bill of material
WTFP-001
CODE
Code
WTFP-001
WTFP-001
LODLEVEL
LOD Level
350
400
350
400
DESCRGEN
General description
Door stop 90°
Door stop 90°
MAT
Material
Zincpassivated sheet steel
SMAT
Material thickness
2.5
mm
PFOR
Supply parts
Supply includes 1 piece with mounting accessories. Available on request door stop that allows the mechanical stop of the door at 90° (code WTFP-001)
Supply includes 1 piece with mounting accessories. Available on request door stop that allows the mechanical stop of the door at 90° (code WTFP-001)
CONF
Packaging
1
piece(s)
PACK
Packaging
Plastic bag
WEIGHTPACK
Weight pack
0.44
0.44
kg
AAQ326
File / hyperlink 1
PDF catalog
EDZ
EPLAN
ETAE.WTFP-001.edz
ETAE.WTFP-001.edz
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청